X20SLX210
|
Модуль дискретных входов X20 для безопасных систем управления, контроллер для безопасных систем управления, поддержка openSAFETY, 11 узлов openSAFETY, 4 оси SafeMOTION, 2 дискретных входа для приложений безопасности, настраиваемый входной фильтр, 2 импульсных выхода, 24 В пост. тока
|
|
X20SLX402
|
Модуль дискретных входов/выходов X20 для систем безопасности, контроллер для систем безопасности, поддержка openSAFETY, 11 узлов openSAFETY, 4 оси SafeMOTION, 4 дискретных входа для приложений безопасности, настраиваемый входной фильтр, 4 импульсных выхода, 24 В пост. тока, 2 дискретных выхода для приложений безопасности, тип B2, 24 В пост. тока, 0,2 А, OSSD < 10 мкс
|
|
X20SLX410
|
Модуль дискретных входов X20 для безопасных систем управления, контроллер для безопасных систем управления, поддержка openSAFETY, 11 узлов openSAFETY, 4 оси SafeMOTION, 4 дискретных входа для приложений безопасности, настраиваемый входной фильтр, 4 импульсных выхода, 24 В пост. тока
|
|
X20SLX806
|
Модуль дискретных входов/выходов X20 для безопасных систем управления, контроллер для безопасных систем управления, поддержка openSAFETY, 11 узлов openSAFETY, 4 оси SafeMOTION, 8 дискретных входов для приложений безопасности, настраиваемый входной фильтр, 4 импульсных выхода, 24 В пост. тока, 6 дискретных выходов для приложений безопасности, тип B2, 24 В пост. тока, 0,2 А, OSSD < 10 мкс
|
|
X20SLX811
|
Модуль дискретных входов X20 для безопасных систем управления, контроллер для безопасных систем управления, поддержка openSAFETY, 11 узлов openSAFETY, 4 оси SafeMOTION, 8 дискретных входов для приложений безопасности, настраиваемый входной фильтр, 4 импульсных выхода, 24 В пост. тока, модуль одинарной ширины
|
|
X20SLX842
|
Модуль дискретных входов/выходов X20 для безопасных систем управления, контроллер для безопасных систем управления, поддержка openSAFETY, 11 узлов openSAFETY, 4 оси SafeMOTION, 8 дискретных входов для приложений безопасности, настраиваемый входной фильтр, 4 импульсных выхода, 24 В пост. тока, 4 дискретных выхода для приложений безопасности, тип A, 24 В пост. тока, 3 А, OSSD < 500 мкс, 2 дискретных выхода для приложений безопасности, тип B2, 24 В пост. тока, 50 мА, OSSD < 500 мкс
|
|
X20SLX910
|
Модуль дискретных входов X20 для безопасных систем управления, контроллер для безопасных систем управления, поддержка openSAFETY, 11 узлов openSAFETY, 4 оси SafeMOTION, 20 дискретных входов для приложений безопасности, настраиваемый входной фильтр, 4 импульсных выхода, 24 В пост. тока
|
|