X20SC0402
|
Модуль дискретных входов/выходов X20 для безопасных систем управления, 4 дискретных входа для приложений безопасности, настраиваемый входной фильтр, 4 импульсных выхода, 24 В пост. тока, 2 дискретных выхода для приложений безопасности, тип В2, 24 В пост. тока, 0,2 А, OSSD < 10 мкс
|
|
X20SC0806
|
Модуль дискретных входов/выходов X20 для безопасных систем управления, 8 дискретных входов для приложений безопасности, настраиваемый входной фильтр, 4 импульсных выхода, 24 В пост. тока, 6 дискретных выходов для приложений безопасности, тип В2, 24 В пост. тока, 0,2 А, OSSD < 10 мкс
|
|
X20SC0842
|
Модуль дискретных входов/выходов X20 для безопасных систем управления, 8 дискретных входов для приложений безопасности, настраиваемый входной фильтр, 4 импульсных выхода, 24 В пост. тока, 4 дискретных выхода для приложений безопасности, тип A, 24 В пост. тока, 3 А, OSSD < 500 мкс, 2 дискретных выхода для приложений безопасности, тип B2, 24 В пост. тока, 50 мА, OSSD < 500 мкс
|
|
X20SC2212
|
Модуль дискретных входов/выходов X20 для безопасных систем управления, 6 дискретных входов для приложений безопасности, настраиваемый входной фильтр, 6 импульсных выходов, 24 В пост. тока, 2 дискретных выхода для приложений безопасности, тип В1, 24 В пост. тока, 0,5 А, OSSD < 500 мкс
|
|
X20SC2432
|
Модуль дискретных входов/выходов X20 для систем безопасности, 2 дискретных входа для приложений безопасности, настраиваемый входной фильтр, 2 импульсных выхода, 24 В пост. тока, 2 реле, каждое с 1 нормально разомкнутым контактом, 48 В перем. тока / 6 А, 24 В пост. тока / 6 А
|
|