Краткое описание
Интерфейсы | POWERLINK |
Системный модуль | Контроллер |
Общая информация
Идентификационный код B&R | 0xDD61 |
Системные требования | |
Automation Studio | 4.0.16 или новее |
Automation Runtime | 3.08 или новее (F4.06 или новее для работы с библиотекой AsSafety) |
SafeDESIGNER | 3.1.0 или новее |
Safety Release | 1.7 или новее |
Охлаждение | Пассивное охлаждение |
Индикаторы состояния | Работа контроллера, POWERLINK, SafeKEY |
Диагностика | |
Работа контроллера | Да, посредством LED-индикатора состояния |
Интерфейс POWERLINK | Да, посредством LED-индикатора состояния |
SafeKEY | Да, посредством LED-индикатора состояния |
Потребляемая мощность | 4,3 Вт |
Сертификация | |
CE | Да |
Функциональная безопасность |
cULus FSPC E361559 Энергетические и промышленные системы Сертифицировано в отношении функциональной безопасности ANSI UL 1998:2013 |
Функциональная безопасность |
IEC 61508:2010, SIL 3 EN 62061:2013, SIL 3 EN ISO 13849-1:2015, Кат. 4/PL e IEC 61511:2004, SIL 3 |
Функциональная безопасность | EN 50156-1:2004 |
ATEX |
Зона 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc IP20, Ta (см. руководство пользователя X20) FTZÚ 09 ATEX 0083X |
UL |
cULus E115267 Промышленное управляющее оборудование |
HazLoc |
cCSAus 244665 Оборудование для управления процессом для взрывоопасных зон, Класс I, Раздел 2, Группы ABCD, T5 |
DNV |
Температура: A (0 - 45 °C) Влажность: B (до 100 %) Вибрация: A (ускор. 0,7 g) Помехи: B (мостик и открытые палубы) |
Характеристики системы безопасности
EN ISO 13849-1:2015 | |
Категория | Кат. 4 |
PL | PL e |
Диагностический охват | > 94 % |
Среднее время до возникновения опасного отказа (MTTFD) | 2500 лет |
Срок эксплуатации | Макс. 20 лет |
IEC 61508:2010, IEC 61511:2004, EN 62061:2013 |
|
SIL CL | SIL 3 |
Доля безопасных отказов (SFF) | > 90 % |
Вероятность опасного отказа (PFH / PFHd) | |
Модуль | < 1 × 10-10 |
Проводное подключение openSAFETY | Пренебрежимо мала |
Беспроводное подключение openSAFETY | < 1 × 10-14 × количество пакетов openSAFETY в час |
Вероятность отказа при запросе (PFD) | < 2 × 10-5 |
Интервал между проверочными испытаниями (PT) | 20 лет |
Функции
Предельные величины для приложения SafeDESIGNER
Входная цепь питания SafeLOGIC/контроллера шины/шины X2X
Входное напряжение | 24 В пост. тока -15 % / +20 % |
Входной ток | Макс. 0,25 A |
Предохранитель | - |
Защита от напряжения обратной полярности | Да |
Интерфейсы
Условия эксплуатации
Монтажное положение | |
Горизонтальное | Да |
Вертикальное | Да |
Высота над уровнем моря | От 0 до 2000 м без ограничений |
Степень защиты согласно EN 60529 | IP20 |
Условия окружающей среды
Температура | |
Эксплуатация | |
Горизонтальное монтажное положение | От 0 до 60 °C |
Вертикальное монтажное положение | От 0 до 45 °C |
Ограничение допустимых значений | - |
Хранение | От -40 до 85 °C |
Транспортировка | От -40 до 85 °C |
Относительная влажность | |
Эксплуатация | От 5 до 95 %, без конденсации |
Хранение | От 5 до 95 %, без конденсации |
Транспортировка | От 5 до 95 %, без конденсации |
Механические свойства
Описание |
Для заказа функций SafeKEY и SafeLOGIC используется конфигуратор X20MK. Концевая заглушка X20 (правая) входит в комплект поставки. 12-контактная клеммная колодка с кодировкой системы для модулей безопасности X20 входит в комплект поставки. Крышка SafeKEY входит в комплект поставки. |
Размеры | |
Ширина | 62,5+0,2 мм |
Высота | 99 мм |
Монтажная глубина | 75 мм |
Вес | 190 г |
![](/fileadmin/X20SL8100.right-f0fab837.jpg)
Номер модель:
X20SL8100Описание:
- openSAFETY manager for up to 100 SafeNODEs
- Flexibly programmable using Automation Studio / SafeDESIGNER
- Innovative management of safe machine options (SafeOPTION)
- Parameter and configuration management
The module is equipped with SafeLOGIC functionality that allows it to safely execute applications designed in SafeDESIGNER. The module can be used in safety-related applications up to PL e or SIL 3.
In addition, the module coordinates the safety-related communication of all modules involved in the application. In this context, the module also monitors the configuration of these modules and carries out autonomous parameter downloads to the modules whenever necessary. This guarantees a consistent and correct module configuration in the network from a safety standpoint in all scenarios involving module replacement and service. These services are performed by the SafeLOGIC controller.
Обязательные аксессуары
Принадлежности
X20MKXXXX.XXX.XXX | Аппаратный ключ X20 SafeKEY, для модулей серии X20SL81xx, для стандартных приложений безопасности и приложений mapp Safety. Для определения доступных функций безопасности обратитесь к разделу «Лицензия Technology Guarding для систем обеспечения безопасности». Лицензии хранятся на аппаратном ключе SafeKEY. Комплект лицензий на функции, требуемые в приложении, формируется путем выбора доступных функций в конфигураторе X20MK. Каждая конфигурация поставляется исключительно в составе комплекта, состоящего из аппаратного ключа SafeKEY и активированных лицензий для выбранных функций. |
E-CAD (Electro или EPLAN шаблоны) | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
X20 EPLAN P8 from V2.4 | EXE / 160 МБ |
M-CAD (Механические Шаблоны | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
3D File DXF/STEP X20SL810x | ZIP / 2 МБ |
Инструменты / Утилиты / Примеры | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
Sistema library | ZIP / 336 кБ |
Обновление Automation Studio HW | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
V4.0 HW Upgrade (X20SL8100) | EXE / 6 МБ | |
V4.0 HW Upgrade (X20SL8100) | EXE / 6 МБ | |
V4.6 HW Upgrade (X20SL8100) | EXE / 2 МБ |