Краткое описание
Принадлежности | Соединительный кабель POWERLINK/Ethernet, разъемы M12, 4-контактные, прямые, длина 2 м |
Общая информация
Описание | Безгалогенный |
Износостойкость | Огнестойкость в соответствии со стандартом IEC 60332-1-2 |
Тип | Соединительные кабели |
Сечение кабеля | |
AWG | 4 х 22 AWG |
мм² | 4x 0,34 мм² |
Конструкция кабеля
Экран кабеля | Алюминиевая фольга внахлест, оплетка из луженой меди, покрытие 85 % |
Внешняя оболочка | |
Материал | полиуретан (PUR) |
Цвет | Зеленый |
Провода | |
Изоляция жил | Полиэтилен (ПЭ) |
Цветовая маркировка проводов | Белый, желтый, синий, оранжевый |
Тип |
Витой многожильный провод из луженой меди Многожильный провод (7x 0,25 мм / 7x 30 AWG) |
Свивка жил | 4-проводная витая пара |
Электрические характеристики
Сопротивление провода | ≤ 120 Ом/км при 20 °C |
Характеристики передачи данных | Категория 5 / класс D для частоты до 100 МГц согласно ISO/IEC 11801 (EN 50173-1), ISO/IEC 24702 (EN 50173-3) |
Скорость передачи данных | 10/100 Мбит/с |
Сопротивление изоляции | ≥ 500 МОм/км при 20 °C |
Условия эксплуатации
Степень защиты согласно EN 60529 | |
Кабели | IP67 |
Штыревой разъем M12 | IP67, только когда привинчен |
Разъем RJ45 | IP20, только при правильном подключении |
Условия окружающей среды
Температура | |
Транспортировка | От -40 до 70 °C |
Стационарный монтаж | От -25 до 60 °C |
Нестационарный монтаж | От -20 до 60 °C |
Механические свойства
Размеры | |
Длина | 2 м |
Диаметр | 6,5 мм ±0,2 мм |
Радиус изгиба | |
После монтажа | Не менее 7 внешних диаметров |
При монтаже | Не менее 3 внешних диаметров |
Вес | 0,062 кг/м |
![](/fileadmin/X67CA0E61.0020-5c1ce552.jpg)
Номер модель:
X67CA0E61.0020Описание:
Соединительный кабель POWERLINK/Ethernet, разъемы M12, длина 2 м
M-CAD (Механические Шаблоны | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
3D File STEP POWERLINK Cable X67CA0E61 | ZIP / 1 MB |
Документация | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
Data sheet POWERLINK cables (X67CA0Exx) | PDF / 339 KB |