Краткое описание
Компактный селектор линии POWERLINK | Подключение устройств POWERLINK к резервированной сети POWERLINK |
Общая информация
Индикаторы состояния | Состояние модуля, работа шины |
Диагностика | |
Состояние модуля | Да, посредством LED-индикатора состояния |
Работа шины | Да, посредством LED-индикатора состояния |
Потребляемая мощность | 2 Вт |
Интерфейсы
Тип | Компактный селектор линии POWERLINK |
Исполнение | 2 экранированных порта RJ45 |
Длина кабеля | Не более 100 м между двумя станциями (длина сегмента) |
Скорость передачи данных | 100 Мбит/с |
Канал передачи | |
Физический уровень | 100BASE-TX |
Полудуплекс | Да |
Полный дуплекс | Нет |
Автосогласование | Да |
Автовыбор MDI/MDIX | Да |
Задержка распространения сигнала, вносимая концентратором | 0,96 – 1 мкс |
Электрические характеристики
Гальваническая развязка | Развязка между источником питания и интерфейсами POWERLINK (IF1 и IF2) |
Условия эксплуатации
Монтажное положение | |
Горизонтальное | Да |
Вертикальное | Да |
Высота над уровнем моря | |
от 0 до 2000 м | Без ограничений |
выше 2000 м | Уменьшение макс. допустимой температуры окружающей среды на 0,5 °C каждые 100 м |
Степень защиты согласно EN 60529 | IP20 |
Условия окружающей среды
Температура | |
Эксплуатация | |
Горизонтальное монтажное положение | от -25 до 60 °C |
Вертикальное монтажное положение | от -25 до 50 °C |
Ограничение допустимых значений | - |
Хранение | от -40 до 85 °C |
Транспортировка | от -40 до 85 °C |
Относительная влажность | |
Эксплуатация | От 5 до 95 %, без конденсации |
Хранение | От 5 до 95 %, без конденсации |
Транспортировка | От 5 до 95 %, без конденсации |
Механические свойства
Номер модель:
X20HB8884Описание:
- Подключение устройств POWERLINK к сети POWERLINK с резервированием кабеля
- Встроенная функция селектора линии
POWERLINK – это стандартный протокол на базе Fast Ethernet, обеспечивающий передачу данных в жестком реальном времени. Группа стандартизации Ethernet POWERLINK гарантирует, что стандарт останется открытым и продолжит развиваться. www.ethernet-powerlink.org
На базе POWERLINK можно реализовать системы с резервированной кабельной сетью. В отличие от кольцевого резервирования, при резервировании кабелей не требуется существование кабельных петель, которое иногда трудно обеспечить. Можно использовать все типы древовидных структур. При использовании устройства с функцией селектора линии данные всегда передаются по сетевым линиям с наивысшим качеством передачи. Функция селектора линии встроена в модуль компактного селектора линии. Это упрощает подключение любого устройства с интерфейсом POWERLINK к резервированной сети POWERLINK.
Дополнительная информация:
Technology information: Резервирование
User's manual: Redundancy for control systems
Обязательные аксессуары
Клеммные колодки
X20TB12 | Клеммная колодка X20, 12 контактов, кодировка 24 В постоянного тока |
Системные модули для концентраторов X20
Системные модули для расширяемых контроллеров шины
X20BB81 | Базовый модуль X20, для основного модуля X20 (BC, HB и т. д.) и модуля питания X20, один слот расширения для дополнительных модулей X20 (IF, HB и т. д.), заглушки X20 (левая и правая) X20AC0SL1/X20AC0SR1 включены в поставку |
X20BB82 | Базовый модуль X20, для основного модуля X20 (BC, HB и т. д.) и модуля питания X20, два слота расширения для двух дополнительных модулей X20 (IF, HB и т. д.), заглушки X20 (левая и правая) X20AC0SL1/X20AC0SR1 включены в поставку |
Системные модули для систем резервирования X20
X20HB2885 | Дополнительный модуль концентратора X20, активный 2-портовый концентратор, 2 разъема RJ45 |
E-CAD (Electro или EPLAN шаблоны) | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
X20 EPLAN P8 from V2.4 | EXE / 160 МБ |
M-CAD (Механические Шаблоны | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
3D File STEP/DXF X20BC and X20IF Module | ZIP / 1 МБ |
Документация | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
Datasheet X20(c)HB8884 | PDF / 1 МБ | |
Installation- / EMC-Guide | PDF / 20 МБ | |
Redundancy for control systems | PDF / 9 МБ | |
X20 Package leaflet ATEX/CSA | PDF / 2 МБ | |
X20 System User´s Manual | PDF / 7 МБ |
Обновление Automation Studio HW | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
V4.0 HW Upgrade (X20HB8884) | EXE / 890 кБ |