X20MM2436
|
Модуль X20 для управления двигателями посредством ШИМ, от 24 до 39 В пост. тока +/-25 %, 2 мостовых схемы управления двигателем с поддержкой ШИМ, длительный допустимый ток 3 A, пиковый ток 3,5 A, 4 дискретных входа 24 В пост. тока, потребитель, могут работать как входы инкрементального энкодера
|
|
X20MM3332
|
Дискретный модуль X20 для управления двигателями, 24 В пост. тока, 3 дискретных выхода, полномостовой (H-мост), длительный допустимый ток 3 A, пиковый ток 5 A
|
|
X20MM4331
|
Дискретный модуль X20 для управления двигателями, 24 В пост. тока, 4 дискретных выхода, полумостовая схема, длительный допустимый ток 3 A, пиковый ток 5 A
|
|
X20MM4455
|
Модуль X20 для управления двигателями посредством ШИМ, от 24 до 48 В пост. тока ± 25 %, 4 мостовых схемы управления двигателем с поддержкой ШИМ, длительный допустимый ток 6 A, пиковый ток 10 A, 4x 3 дискретных входа 5 В пост. тока, несимметричные, источник, могут работать как входы инкрементального энкодера
|
|
X20MM4456
|
Модуль X20 для управления двигателями посредством ШИМ, от 24 до 48 В пост. тока +/-25 %, 4 мостовых схемы управления двигателем с поддержкой ШИМ, длительный допустимый ток 6 A, пиковый ток 10 A, 4x 4 дискретных входа 24 В пост. тока, потребитель, могут работать как входы инкрементального энкодера
|
|
X20SM1426
|
Модуль управления шаговыми двигателями X20, подключение 1 двигателя, длительный допустимый ток 1 A, пиковый ток 1,2 A, 4 дискретных входа 24 В пост. тока, потребитель, могут работать как входы инкрементального энкодера, функция NetTime
|
|
X20SM1436
|
Модуль управления шаговыми двигателями X20, питание от 24 до 39 В пост. тока ±25 %, подключение 1 двигателя, длительный допустимый ток 3 A, пиковый ток 3,5 A, 4 дискретных входа 24 В пост. тока, потребитель, могут работать как входы инкрементального энкодера, функция NetTime
|
|
X20SM1436-1
|
X20 stepper motor module, module power supply 24 to 48 VDC ±25%, with current reduction function, 1 motor connection, 2.5 A continuous current, 3.5 A peak current, 4 digital inputs 24 VDC, sink, push-pull circuit, configurable as incremental encoder, NetTime function
|
|
X20SM1444-1
|
X20 stepper motor module, module power supply 24 to 48 VDC ±25%, with current reduction function, 1 motor connection, 5 A continuous current, 10 A peak current, 5 V ABR, quick stop / enable, NetTime function, double-width module
|
|
X20SM1446-1
|
X20 stepper motor module, module power supply 24 to 48 VDC ±25%, with current reduction function, 1 motor connection, 5 A continuous current, 10 A peak current, 4 digital inputs 24 VDC, sink, push-pull circuit, configurable as incremental encoder, NetTime function, double-width module
|
|