Краткое описание
Контроллер шины | Сервер OPC UA |
Общая информация
Идентификационный код B&R | 0xEAFB |
Индикаторы состояния | Состояние модуля, работа шины |
Диагностика | |
Состояние модуля | Да, посредством LED-индикатора состояния и программного обеспечения |
Работа шины | Да, посредством LED-индикатора состояния и программного обеспечения |
Потребляемая мощность | |
Шина | 2,5 Вт |
Дополнительное рассеяние мощности, вызванное исполнительными механизмами (резистивное), Вт | - |
Сертификация | |
CE | Да |
ATEX |
Зона 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc IP20, Ta (см. руководство пользователя X20) FTZÚ 09 ATEX 0083X |
UL |
cULus E115267 Промышленное управляющее оборудование |
Интерфейсы
Электрические характеристики
Гальваническая развязка | Развязка между интерфейсом OPC UA и шиной, между интерфейсом OPC UA и системой ввода/вывода |
Условия эксплуатации
Монтажное положение | |
Горизонтальное | Да |
Вертикальное | Да |
Высота над уровнем моря | |
от 0 до 2000 м | Без ограничений |
выше 2000 м | Уменьшение макс. допустимой температуры окружающей среды на 0,5 °C каждые 100 м |
Степень защиты согласно EN 60529 | IP20 |
Условия окружающей среды
Температура | |
Эксплуатация | |
Горизонтальное монтажное положение | от -25 до 60 °C |
Вертикальное монтажное положение | от -25 до 50 °C |
Ограничение допустимых значений | - |
Хранение | от -40 до 85 °C |
Транспортировка | от -40 до 85 °C |
Относительная влажность | |
Эксплуатация | От 5 до 95 %, без конденсации |
Хранение | От 5 до 95 %, без конденсации |
Транспортировка | От 5 до 95 %, без конденсации |
![](/fileadmin/X20BC008U.right-bf48ec73.jpg)
Номер модель:
X20BC008UОписание:
- Протокол: OPC UA
- Настройка ввода/вывода по OPC UA
- Минимальное время цикла 10 мс
- Встроенный коммутатор для подключения нескольких ведомых узлов
- Полный дуплексный режим 100 Мбит/с
- Поддержка до 1440 байтов входящих данных и до 1440 байтов исходящих данных
- Встроенная веб-страница для обновления встроенного ПО
- Клиенты OPC UA могут выполнять диагностику OPC UA и модулей во время работы системы
На контроллере шины доступны функции сервера OPC UA. Любой клиент OPC UA может получить доступ для чтения или записи к модулям ввода/вывода, подключенным к контроллеру шины.
Обязательные аксессуары
Клеммные колодки
X20TB12 | Клеммная колодка X20, 12 контактов, кодировка 24 В постоянного тока |
Системные модули для контроллеров шины
X20BB80 | Базовый модуль X20, для основного модуля X20 (BC, HB и т. д.) и модуля питания X20, заглушки X20 (левая и правая) X20AC0SL1/X20AC0SR1 включены в поставку |
X20PS9400 | Модуль питания X20, для контроллера шины и внутренней шины ввода/вывода, питание шины X2X |
X20PS9402 | Модуль питания X20, для контроллера шины и внутренней шины ввода/вывода, питание шины X2X, без гальванической развязки |
E-CAD (Electro или EPLAN шаблоны) | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
X20 EPLAN P8 from V2.4 | EXE / 160 MB |
M-CAD (Механические Шаблоны | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
3D File STEP/DXF X20BC and X20IF Module | ZIP / 1 MB |
Документация | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
Data sheet X20BC008U | PDF / 796 KB | |
Installation- / EMC-Guide | PDF / 20 MB | |
OPC UA Bus Controller User's manual | PDF / 9 MB | |
X20 System User´s Manual | PDF / 7 MB |
Обновление прошивки | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
Firmwareupgrade X20BC008U | ZIP / 493 KB |
Сертификаты | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
E115267 UL CoC X20 | PDF / 1 MB | |
EU Declaration ATEX X20 | PDF / 218 KB | |
EU Declaration of conformity PLC X20 | PDF / 169 KB | |
UK Declaration PLC X20 | PDF / 151 KB |