Short description
Bus controller | OPC UA FX |
General information
B&R ID code | 0xF629 |
Status indicators | Module status, bus function |
Diagnostics | |
Module status | Yes, using LED status indicator and software |
Bus function | Yes, using LED status indicator and software |
Power consumption | |
Bus | 3.5 W |
Additional power dissipation caused by actuators (resistive) [W] | - |
Certifications | |
CE | Yes |
UKCA | Yes |
Interfaces
Electrical properties
Electrical isolation | OPC UA FX isolated from bus and I/O |
Operating conditions
Mounting orientation | |
Horizontal | Yes |
Vertical | Yes |
Installation elevation above sea level | |
0 to 2000 m | No limitation |
>2000 m | Reduction of ambient temperature by 0.5°C per 100 m |
Degree of protection per EN 60529 | IP20 |
Ambient conditions
Temperature | |
Operation | |
Horizontal mounting orientation | -25 to 45°C |
Vertical mounting orientation | -25 to 40°C |
Derating | See section "Derating". |
Storage | -40 to 85°C |
Transport | -40 to 85°C |
Relative humidity | |
Operation | 5 to 95%, non-condensing |
Storage | 5 to 95%, non-condensing |
Transport | 5 to 95%, non-condensing |
![](/fileadmin/X20BC008T.right-e11e240c.jpg)
Номер модель:
X20BC008TОписание:
- Communication technology: OPC UA Field eXchange (FX)
- I/O configuration via OPC UA FX
- 400 µs minimum cycle time
- Integrated switch for daisy-chaining
- 2x 1 Gbit/s full-duplex mode
- OPC UA diagnostics and module diagnostics at runtime via OPC UA clients
This bus controller provides OPC UA FX functions. This allows any OPC UA clients access to read or write data from I/O modules connected to the bus controller.
Обязательные аксессуары
System modules for bus controllers
X20BB80X | X20 bus controller base for X20BC008T and X20 power supply module, X20 end cover plates (left and right) X20AC0SL1/X20AC0SR1 included |
X20PS9400 | Модуль питания X20, для контроллера шины и внутренней шины ввода/вывода, питание шины X2X |
X20PS9402 | Модуль питания X20, для контроллера шины и внутренней шины ввода/вывода, питание шины X2X, без гальванической развязки |
Terminal blocks
X20TB12 | Клеммная колодка X20, 12 контактов, кодировка 24 В постоянного тока |
E-CAD (Electro или EPLAN шаблоны) | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
X20 EPLAN P8 from V2.4 | EXE / 160 МБ |
M-CAD (Механические Шаблоны | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
3D File STEP/DXF X20BC and X20IF Module | ZIP / 1 МБ |
Документация | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
Data sheet X20BC008T | PDF / 6 МБ | |
Installation- / EMC-Guide | PDF / 20 МБ | |
X20 System User´s Manual | PDF / 7 МБ |
Обновление прошивки | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
Firmwareupgrade X20BC008T | ZIP / 63 МБ |
Сертификаты | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
EU Declaration ATEX X20 | PDF / 218 кБ | |
EU Declaration of conformity PLC X20 | PDF / 169 кБ | |
UK Declaration PLC X20 | PDF / 151 кБ |