Краткое описание
Контроллер шины | Modbus TCP/UDP, ведомый узел |
Общая информация
Идентификационный код B&R | 0xEA9F |
Индикаторы состояния | Состояние модуля, работа шины |
Диагностика | |
Состояние модуля | Да, посредством LED-индикатора состояния и программного обеспечения |
Работа шины | Да, посредством LED-индикатора состояния и программного обеспечения |
Потребляемая мощность | |
Шина | 2 Вт |
Дополнительное рассеяние мощности, вызванное исполнительными механизмами (резистивное), Вт | - |
Сертификация | |
CE | Да |
ATEX |
Зона 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc IP20, Ta (см. руководство пользователя X20) FTZÚ 09 ATEX 0083X |
UL |
cULus E115267 Промышленное управляющее оборудование |
Интерфейсы
Электрические характеристики
Гальваническая развязка | Развязка между интерфейсом Modbus и шиной, между интерфейсом Modbus и системой ввода/вывода |
Условия эксплуатации
Монтажное положение | |
Горизонтальное | Да |
Вертикальное | Да |
Высота над уровнем моря | |
от 0 до 2000 м | Без ограничений |
выше 2000 м | Уменьшение макс. допустимой температуры окружающей среды на 0,5 °C каждые 100 м |
Степень защиты согласно EN 60529 | IP20 |
Условия окружающей среды
Температура | |
Эксплуатация | |
Горизонтальное монтажное положение | от -25 до 60 °C |
Вертикальное монтажное положение | от -25 до 50 °C |
Ограничение допустимых значений | - |
Хранение | от -40 до 85 °C |
Транспортировка | от -40 до 85 °C |
Относительная влажность | |
Эксплуатация | От 5 до 95 %, без конденсации |
Хранение | От 5 до 95 %, без конденсации |
Транспортировка | От 5 до 95 %, без конденсации |
Номер модель:
X20BC0087-10Описание:
- Полевая шина: Modbus/TCP, Modbus/UDP
- Настройка ввода/вывода по полевой шине
- Совместимость с DHCP
- Совместимость с Bootp
- Встроенный двухпортовый коммутатор для удобства подключения устройств
- Настраиваемое время цикла ввода/вывода (от 0,5 до 4 мс)
- Время отклика: < 1 - 8 мс (в зависимости от нагрузки на встроенный коммутатор)
- Проверка правильности последовательности команд перед выполнением
- Режим поставщика
Разработанный в 1979 г. стандарт Modbus позволяет использовать Ethernet как для Modbus TCP, так и для Modbus UDP. В настоящее время Modbus TCP является проектом открытого стандарта, который компания Schneider Automation представила организации IETF (Рабочая группа по стандартам для сети Internet), ответственной за стандартизацию сети Интернет. Службы Modbus и объектная модель, взятые из исходной версии стандарта, были сохранены без изменений для использования со средой передачи TCP/IP.
Modbus UDP отличается от Modbus TCP использованием UDP/IP для связи без организации соединения. Преимущества более быстрой и легкой связи с помощью UDP/IP сопровождаются необходимостью обнаружения и коррекции ошибок на уровне приложения.
Этот контроллер шины позволяет подключать узлы ввода/вывода X2X к шине Modbus по протоколу Ethernet. При использовании Automation Studio или систем сторонних производителей с функцией ведущего узла Modbus TCP или UDP контроллером шины могут управлять контроллеры B&R.
Обязательные аксессуары
Клеммные колодки
X20TB12 | Клеммная колодка X20, 12 контактов, кодировка 24 В постоянного тока |
Системные модули для контроллеров шины
X20BB80 | Базовый модуль X20, для основного модуля X20 (BC, HB и т. д.) и модуля питания X20, заглушки X20 (левая и правая) X20AC0SL1/X20AC0SR1 включены в поставку |
X20PS9400 | Модуль питания X20, для контроллера шины и внутренней шины ввода/вывода, питание шины X2X |
X20PS9402 | Модуль питания X20, для контроллера шины и внутренней шины ввода/вывода, питание шины X2X, без гальванической развязки |
E-CAD (Electro или EPLAN шаблоны) | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
X20 EPLAN P8 from V2.4 | EXE / 160 MB |
M-CAD (Механические Шаблоны | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
3D File STEP/DXF X20BC and X20IF Module | ZIP / 1 MB |
Документация | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
Data sheet X20BC0087-10 | PDF / 183 KB | |
Installation- / EMC-Guide | PDF / 20 MB | |
X20 System User´s Manual | PDF / 7 MB |
Обновление Automation Studio HW | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
V4.3 HW Upgrade (X20BC0087-10) | EXE / 746 KB |
Сертификаты | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
E115267 UL CoC X20 | PDF / 1 MB | |
FTZU 09 ATEX 0083X | PDF / 771 KB |
Файл описание устройства полевой шины | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
Modbus Mapping Tool | ZIP / 480 KB | |
ModbusTCP Toolbox | ZIP / 4 MB |