Краткое описание
Модуль ввода/вывода | 4 дискретных входных канала, 4 дискретных канала, настраиваемых как входы или выходы, 2 аналоговых выхода ±10 В, технология reACTION |
Общая информация
Источник питания энкодера
Дискретные входы
Количество | 4 входа и 4 комбинированных канала, программно настраиваемые как входы или выходы |
Номинальное напряжение | 24 В пост. тока |
Входное напряжение | 24 В пост. тока -15 % / +20 % |
Входной ток при напряжении 24 В пост. тока | Станд. 1,3 мА |
Входная цепь | Потребитель |
Входной фильтр | |
Аппаратный | < 3 мкс |
Программный | По умолчанию 200 нс, настраивается от 200 нс до 5 мс с интервалом 10 нс |
Тип подключения | 1-проводное подключение |
Входное сопротивление | 18,16 кОм |
Пороговый уровень переключения | |
Логический ноль | < 5 В пост. тока |
Логическая единица | > 15 В пост. тока |
Напряжение пробоя между каналом и шиной | 500 Вэфф |
Инкрементальный энкодер ABR
Количество | 2 |
Входы энкодера | 24 В, несимметричный сигнал |
Разрядность счетчика | 32 бита |
Входная частота | Макс. 333 кГц |
Интерполяция | 4x |
Дискретные выходы
Аналоговые выходы
Электрические характеристики
Гальваническая развязка |
Развязка между каналом и шиной Нет развязки между каналами
|
Условия эксплуатации
Монтажное положение | |
Горизонтальное | Да |
Вертикальное | Да |
Высота над уровнем моря | |
от 0 до 2000 м | Без ограничений |
выше 2000 м | Уменьшение макс. допустимой температуры окружающей среды на 0,5 °C каждые 100 м |
Степень защиты согласно EN 60529 | IP20 |
Условия окружающей среды
Температура | |
Эксплуатация | |
Горизонтальное монтажное положение | от -25 до 60 °C |
Вертикальное монтажное положение | от -25 до 50 °C |
Ограничение допустимых значений | См. раздел "Ограничение рабочих характеристик и аппаратная конфигурация" |
Хранение | от -40 до 85 °C |
Транспортировка | от -40 до 85 °C |
Относительная влажность | |
Эксплуатация | От 5 до 95 %, без конденсации |
Хранение | От 5 до 95 %, без конденсации |
Транспортировка | От 5 до 95 %, без конденсации |
Механические свойства
Описание |
Клеммная колодка X20TB12 заказывается отдельно Базовый модуль X20BM31 заказывается отдельно |
Ширина модуля | 25+0,2 мм |
Номер модель:
X20RT8202Описание:
- Поддержка технологии reACTION
- 4 высокоскоростных дискретных входа
- 4 высокоскоростных дискретных канала, настраиваемых как входы или выходы
- 2 высокоскоростных аналоговых выхода ±10 В
- 1 вход для инкрементального энкодера ABR 24 В
- Широтно-импульсная модуляция
- Линии 24 В пост. тока и заземления для питания энкодера
- Поддержка автономного режима
Модуль с технологией reACTION оснащен 4 высокоскоростными дискретными входами и 4 высокоскоростными дискретными комбинированными каналами ввода/вывода. Подключение ко всем каналам осуществляется по 1-проводной схеме. Входы модуля разработаны для подключения в режиме потребителя, выходы оснащены двухтактной схемой (Push/Pull).
На 2 аналоговых выходах можно сформировать сигнал напряжения в диапазоне ±10 В.
Технология reACTION для сверхбыстрой обработки данных позволяет снизить время отклика при управлении встроенными каналами ввода/вывода до 1 мкс. Все команды, которые могут использоваться в программах reACTION, поставляются в виде функциональных блоков в специальных библиотеках (например AsIORTI). Для написания программ в соответствии со стандартом IEC 61131-3 используется редактор функциональных блок-схем в среде Automation Studio.
Модуль может функционировать автономно (в условиях потери связи с ведущим узлом). При работе в автономном режиме программируемый модуль продолжает функционировать даже при сбое в работе сети.
Обязательные аксессуары
E-CAD (Electro или EPLAN шаблоны) | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
X20 EPLAN P8 from V2.4 | EXE / 160 MB |
M-CAD (Механические Шаблоны | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
3D File DXFSTEP X20 Double IO Slice | ZIP / 117 KB |
Документация | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
Data sheet X20RT8202 | PDF / 2 MB | |
Installation- / EMC-Guide | PDF / 20 MB | |
X20 System User´s Manual | PDF / 7 MB | |
reACTION Technology user´s manual | PDF / 12 MB |
Обновление Automation Studio HW | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
V4.1 HW Upgrade (X20RT8202) | EXE / 3 MB |