Номер модель Описание
X20AO2437 Модуль аналоговых выходов X20, 2 выхода, 4 – 20 мА / 0 – 20 мА или 0 – 24 мА, разрешение АЦП 16 бит, каналы с гальванической развязкой
X20AO2438 Модуль аналоговых выходов X20, 2 выхода, 4 – 20 мА / 0 – 20 мА или 0 – 24 мА, разрешение АЦП 16 бит, каналы с гальванической развязкой, поддержка протокола HART, функция метки времени
X20AO2622 Модуль аналоговых выходов X20, 2 выхода, ±10 В или 0 – 20 мА / 4 – 20 мА, разрешение АЦП 13 бит
X20AO2632 Модуль аналоговых выходов X20, 2 выхода, ±10 В или 0 – 20 мА, разрешение АЦП 16 бит, функция метки времени
X20AO2632-1 Модуль аналоговых выходов X20, 2 выхода, ±11 В или 0 – 22 мА, разрешение АЦП 16 бит, функция метки времени
X20AO4622 Модуль аналоговых выходов X20, 4 выхода, ±10 В или 0 – 20 мА / 4 – 20 мА, разрешение АЦП 13 бит
X20AO4632 Модуль аналоговых выходов X20, 4 выхода, ±10 В или 0 – 20 мА, разрешение АЦП 16 бит
X20AO4632-1 Модуль аналоговых выходов X20, 4 выхода, ±11 В или 0 – 22 мА, разрешение АЦП 16 бит, функция метки времени
X20AO4635 Модуль аналоговых выходов X20, 4 выхода, ±10 В или 0 – 20 мА, разрешение преобразователя 16 бит, низкий температурный дрейф
X20CM8281 Универсальный модуль X20, 4 дискретных входа, 24 В пост. тока, потребитель, 1-проводное подключение, 2 дискретных выхода, 0,5 А, источник, 1-проводное подключение, 1 аналоговый вход, ±10 В или от 0 до 20 мА / от 4 до 20 мА, разрядность преобразователя 12 бит, 1 аналоговый выход, ±10 В / от 0 до 20 мА, разрядность преобразователя 12 бит, 2 счетчика, настраиваемые как счетчики импульсов или модули измерения длительности импульса
X20RT8202 Модуль X20 с технологией reACTION, 4 дискретных входа, 24 В пост. тока, < 1 мкс, 4 дискретных канала, настраиваемых как вход или выход, 24 В пост. тока, 0,1 A, < 1 мкс, 2 аналоговых выхода ±10 В, 2 мкс, разрядность преобразователя 13 бит включая знак, поддержка технологии reACTION
X20RT8381 Модуль X20 с технологией reACTION, операции с вещественными числами, 4 дискретных входа, 24 В пост. тока, < 1 мкс, 4 дискретных канала, настраиваемых как вход или выход, 24 В пост. тока, 0,1 A, < 1 мкс, 2 аналоговых входа ±10 В, частота дискретизации 500 кГц, разрядность преобразователя 13 бит включая знак, настраиваемый входной фильтр, 1 аналоговый выход ±10 В, 2 мкс, разрядность преобразователя 13 бит включая знак, поддержка технологии reACTION
X20RT8401 Модуль X20 с технологией reACTION, 4 дискретных входа, 24 В пост. тока, < 1 мкс, 4 дискретных канала, настраиваемых как вход или выход, 24 В пост. тока, 0,1 A, < 1 мкс, 1 аналоговый вход ±10 В, частота дискретизации 500 кГц, разрядность преобразователя 13 бит включая знак, настраиваемый входной фильтр, 1 аналоговый выход ±10 В, 2 мкс, разрядность преобразователя 13 бит включая знак, поддержка технологии reACTION

Укажите страну и язык

B&R Logo