Краткое описание
Модуль ввода/вывода |
Регистрация статистических рабочих параметров и параметров окружающей среды: температура внутри модуля, относительная влажность, вибрация, ударное воздействие, продолжительность работы в часах, количество циклов включения 2 дискретных входа, 1 дискретный выход, 2 входа для температурных датчиков PT1000, встроенный аппаратный ключ Technology Guard |
Общая информация
Идентификационный код B&R | 0xF1AE |
Индикаторы состояния | Функция ввода/вывода на каждом канале, перегрузка, доступ к памяти, доступ к аппаратному ключу Technology Guarding, рабочее состояние, состояние модуля |
Диагностика | |
Режим работы модуля/общие ошибки | Да, посредством LED-индикатора состояния и программного обеспечения |
Выход | Да, посредством LED-индикатора состояния и ПО (состояние выходов) |
Автономный режим | |
Область действия | Модуль |
Выполняемые функции | Параметры модуля |
Поддержка полностью автономного режима | Нет |
Потребляемая мощность | |
Шина | 0,4 Вт |
Внутренняя система ввода/вывода | 0,1 Вт |
Дополнительное рассеяние мощности, вызванное исполнительными механизмами (резистивное), Вт | +0,075 |
Гальваническая развязка | |
Шина – аналоговый вход | Нет |
Дискр. вх. – дискр. вых. | Нет |
Каналы ввода/вывода – шина | Да |
Носитель данных для приложений | |
Тип | Флеш-память, 512 КБ |
Количество секторов | 8 секторов по 64 КБ каждый |
Срок хранения данных | 20 лет при 55 °C |
Гарантированное количество циклов перезаписи | 100 000 на сектор |
Код коррекции ошибок (ECC) | Нет |
Защита от записи | Нет |
Аппаратные ключи Technology Guard | |
Срок хранения данных | 10 лет при комнатной температуре |
Гарантированное количество циклов перезаписи | До 10 млн |
Носитель данных для приложений | 241 байт пользовательских данных |
Кодировка | 128-разрядное AES, SHA-256, 2048-разрядное RSA, 224-разрядное ECC |
Сертификация | |
CE | Да |
Дискретные входы
Количество | 2 |
Номинальное напряжение | 24 В пост. тока |
Входное напряжение | 24 В пост. тока -15 % / +20 % |
Входной ток при напряжении 24 В пост. тока | Станд. 3,75 мА |
Входная цепь | Потребитель |
Входной фильтр | |
Аппаратный | ≤ 100 мкс |
Программный | Значение по умолчанию — 1 мс, возможный диапазон — от 0 до 25 мс с шагом 0,2 мс |
Тип подключения | 1-проводное подключение |
Входное сопротивление | Станд. 6,4 кОм |
Пороговый уровень переключения | |
Логический ноль | < 5 В пост. тока |
Логическая единица | > 15 В пост. тока |
Напряжение пробоя между каналом и шиной | 500 Вэфф |
Входы для резистивного датчика температуры
Количество | 2 |
Вход | Измерение сопротивления, 2-проводные соединения |
Разрядность дискретного преобразователя | 12 бит |
Время срабатывания фильтра | настраиваемый |
Время преобразования | 1 мс для всех входов |
Формат выходных значений | INT |
Датчик | |
Pt1000 | От -40 до 125 °C |
Входной фильтр | Сглаживающий с ограничением нарастания значения |
Способ линеаризации | Внутренний |
Допустимое входное значение | Кратковременно ±15 В |
Макс. дрейф коэффициента усиления | 0,0003 %/°C |
Макс. дрейф смещения | 0,06 %/°C |
Нелинейность | < 0,010 % |
Разрешение температурного датчика | |
PT1000 | 1 LSB = 0,1 °C |
Измерение температуры: значение на канале при обнаружении ошибки | |
Выход значения за нижний предел | 0x8001 |
Выход значения за верхний предел | 0x7FFF |
Обрыв цепи | 0x7FFF |
Ошибка общего типа | 0x8000 |
Открытые входы | 0x7FFF |
Датчик температуры и влажности
Расположение датчика | Внутри модуля |
Интервал дискретизации | 1 с |
Измерение температуры | |
Диапазон измерений | От -25 до 125 °C |
Разрешение | 0,1 °C/LSB |
Макс. ошибка | ±0,3 °C |
Измерение влажности | |
Диапазон измерений | От 5 до 95 % |
Разрешение | 1 %/LSB |
Макс. ошибка |
±2 % при относительной влажности от 10 до 80 % ±3 % при относительной влажности < 10 или > 80 % |
Датчик измерения ускорения и угловых величин
Дискретные выходы
Количество | 1 |
Исполнение | Полевой транзистор, управление положительным напряжением |
Номинальное напряжение | 24 В пост. тока |
Коммутируемое напряжение | 24 В пост. тока -15 % / +20 % |
Номинальный выходной ток | 0,5 А |
Тип подключения | 1- или 2-проводные соединения |
Выходная цепь | Источник |
Возможности диагностики | Мониторинг выходов с задержкой 10 мс |
Ток утечки на отключенном выходе | 120 мкА |
RDS(on) | 300 мОм |
Задержка переключения | |
0 → 1 | < 300 мкс |
1 → 0 | < 300 мкс |
Частота переключения | |
Активная нагрузка | Макс. 100 Гц |
Индуктивная нагрузка | Макс. 0,5 Дж на импульс |
Напряжение пробоя между каналом и шиной | 500 Вэфф |
Меры защиты | |
Защита от короткого замыкания | Да |
Защита от перегрузки | Защита от временной перегрузки |
Условия эксплуатации
Монтажное положение | |
Горизонтальное | Да |
Вертикальное | Да |
Высота над уровнем моря | |
от 0 до 2000 м | Без ограничений |
выше 2000 м | Уменьшение макс. допустимой температуры окружающей среды на 0,5 °C каждые 100 м |
Степень защиты согласно EN 60529 | IP20 |
Условия окружающей среды
Температура | |
Эксплуатация | |
Горизонтальное монтажное положение | от -25 до 60 °C |
Вертикальное монтажное положение | от -25 до 50 °C |
Ограничение допустимых значений | - |
Хранение | от -40 до 85 °C |
Транспортировка | от -40 до 85 °C |
Относительная влажность | |
Эксплуатация | От 5 до 95 %, без конденсации |
Хранение | От 5 до 95 %, без конденсации |
Транспортировка | От 5 до 95 %, без конденсации |
Механические свойства
Описание |
Клеммная колодка X20TB12 заказывается отдельно Базовый модуль X20BM11 заказывается отдельно |
Ширина модуля | 12,5+0,2 мм |
![](/fileadmin/X20CMR111.right-38706e82.jpg)
Номер модель:
X20CMR111Описание:
- Measurement and evaluation of the ambient conditions in the control cabinet
- Recording ambient conditions
- Recording operating hours and power-on cycles
- Saving user data directly on the module
- Technology Guarding directly on the module
- Supports blackout mode
- 2 inputs for PT1000 temperature sensors
- 2 digital inputs 24 VDC
- 1 digital output 24 VDC
The module is designed for measuring ambient conditions in the control cabinet as well as recording operating hours and power-on cycles. In addition, the module offers the option of storing user data directly on the module, is equipped with a Technology Guard as well as inputs/outputs and supports blackout mode.
Measuring and evaluating ambient conditions
The ambient conditions are continuously evaluated by the module. The duration in which individual parameters are within certain ranges is stored internally. This makes it possible, for example, to determine how long the system remained in a certain temperature range. The histograms recorded by the module can be read out by the user.
Internal module memory for user data
With 512 kB nonvolatile user memory (flash), data from the application can be saved directly on the module and also read back from the module. The data is therefore retained after the module or CPU is restarted and remains with the module in the event that the module is connected to another machine or system, for example. Data retention is maintenance-free – without batteries.
Technology Guarding
With the integrated Technology Guard, it is possible to implement license protection directly via the module instead of the USB dongle. The same functions can be used as with the USB dongle.
Inputs/Outputs
The module is equipped with 2 inputs for PT1000 temperature sensors, 2 digital inputs (24 VDC) and 1 digital output (24 VDC).
Blackout mode
The integrated blackout mode ensures that module functionality is maintained even in the event of network failure.
Обязательные аксессуары
E-CAD (Electro или EPLAN шаблоны) | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
X20 EPLAN P8 from V2.4 | EXE / 160 МБ |
M-CAD (Механические Шаблоны | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
3D File DXF/STEP X20 Electronic module | ZIP / 10 кБ | |
3D File STEP X20 I/O-Slice | ZIP / 872 кБ | |
Dimensions PDF X20 Electronic module | PDF / 3 кБ |
Документация | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
Data sheet X20CMR111 | PDF / 3 МБ | |
Installation- / EMC-Guide | PDF / 20 МБ | |
X20 System User´s Manual | PDF / 7 МБ |
Обновление Automation Studio HW | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
V4.0 HW Upgrade (X20CMR111) | EXE / 5 МБ |