Краткое описание
Модуль ввода/вывода |
Регистрация статистических рабочих параметров и параметров окружающей среды: температура внутри модуля, относительная влажность, продолжительность работы в часах, количество циклов включения |
Общая информация
Идентификационный код B&R | 0xF1AC |
Индикаторы состояния | Доступ к памяти, рабочее состояние, состояние модуля |
Диагностика | |
Режим работы модуля/общие ошибки | Да, посредством LED-индикатора состояния и программного обеспечения |
Автономный режим | |
Область действия | Модуль |
Выполняемые функции | Параметры модуля |
Поддержка полностью автономного режима | Нет |
Потребляемая мощность | |
Шина | 0,4 Вт |
Внутренняя система ввода/вывода | - |
Дополнительное рассеяние мощности, вызванное исполнительными механизмами (резистивное), Вт | - |
Носитель данных для приложений | |
Тип | Флеш-память, 512 КБ |
Количество секторов | 8 секторов по 64 КБ каждый |
Срок хранения данных | 20 лет при 55 °C |
Гарантированное количество циклов перезаписи | 100 000 на сектор |
Код коррекции ошибок (ECC) | Нет |
Защита от записи | Нет |
Сертификация | |
CE | Да |
Датчик температуры и влажности
Расположение датчика | Внутри модуля |
Интервал дискретизации | 1 с |
Измерение температуры | |
Диапазон измерений | От -25 до 125 °C |
Разрешение | 0,1 °C/LSB |
Макс. ошибка | ±0,3 °C |
Измерение влажности | |
Диапазон измерений | От 5 до 95 % |
Разрешение | 1 %/LSB |
Макс. ошибка |
±2 % при относительной влажности от 10 до 80 % ±3 % при относительной влажности < 10 или > 80 % |
Условия эксплуатации
Монтажное положение | |
Горизонтальное | Да |
Вертикальное | Да |
Высота над уровнем моря | |
от 0 до 2000 м | Без ограничений |
выше 2000 м | Уменьшение макс. допустимой температуры окружающей среды на 0,5 °C каждые 100 м |
Степень защиты согласно EN 60529 | IP20 |
Условия окружающей среды
Температура | |
Эксплуатация | |
Горизонтальное монтажное положение | от -25 до 60 °C |
Вертикальное монтажное положение | от -25 до 50 °C |
Ограничение допустимых значений | - |
Хранение | от -40 до 85 °C |
Транспортировка | от -40 до 85 °C |
Относительная влажность | |
Эксплуатация | От 5 до 95 %, без конденсации |
Хранение | От 5 до 95 %, без конденсации |
Транспортировка | От 5 до 95 %, без конденсации |
Механические свойства
Описание |
Клеммная колодка X20TB12 заказывается отдельно Базовый модуль X20BM11 заказывается отдельно |
Ширина модуля | 12,5+0,2 мм |
![](/fileadmin/X20CMR010.right-e3c67e75.jpg)
Номер модель:
X20CMR010Описание:
- Measurement and evaluation of the ambient conditions in the control cabinet
- Recording ambient conditions
- Recording operating hours and power-on cycles
- Saving user data directly on the module
- Supports blackout mode
The module is designed for measuring ambient conditions in the control cabinet as well as recording operating hours and power-on cycles. In addition, the module offers the option of storing user data directly on the module and supports blackout mode.
Measuring and evaluating ambient conditions
The ambient conditions are continuously evaluated by the module. The duration in which individual parameters are within certain ranges is stored internally. This makes it possible, for example, to determine how long the system remained in a certain temperature range. The histograms recorded by the module can be read out by the user.
Internal module memory for user data
With 512 kB nonvolatile user memory (flash), data from the application can be saved directly on the module and also read back from the module. The data is therefore retained after the module or CPU is restarted and remains with the module in the event that the module is connected to another machine or system, for example. Data retention is maintenance-free – without batteries.
Blackout mode
The integrated blackout mode ensures that module functionality is maintained even in the event of network failure.
Обязательные аксессуары
E-CAD (Electro или EPLAN шаблоны) | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
X20 EPLAN P8 from V2.4 | EXE / 160 MB |
M-CAD (Механические Шаблоны | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
3D File DXF/STEP X20 Electronic module | ZIP / 10 KB | |
3D File STEP X20 I/O-Slice | ZIP / 872 KB | |
Dimensions PDF X20 Electronic module | PDF / 3 KB |
Документация | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
Data sheet X20CMR010 | PDF / 1 MB | |
Installation- / EMC-Guide | PDF / 20 MB | |
X20 System User´s Manual | PDF / 7 MB |
Обновление Automation Studio HW | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
V4.0 HW Upgrade (X20CMR010) | EXE / 2 MB |