Краткое описание
Модуль ввода/вывода | 4 дискретных входа, 2 дискретных выхода, 1 аналоговый вход, 1 аналоговый выход, специальные функции |
Общая информация
Идентификационный код B&R | 0x24C3 |
Индикаторы состояния | Работа функции ввода/вывода для каждого канала, рабочее состояние, состояние модуля |
Диагностика | |
Режим работы модуля/общие ошибки | Да, посредством LED-индикатора состояния и программного обеспечения |
Аналоговые входы | Да, посредством LED-индикатора состояния и программного обеспечения |
Дискретные выходы | Да, посредством LED-индикатора состояния и ПО (состояние выходов) |
Потребляемая мощность | |
Шина | 0,01 Вт |
Внутренняя система ввода/вывода | 1,75 Вт |
Дополнительное рассеяние мощности, вызванное исполнительными механизмами (резистивное), Вт | - |
Сертификация | |
CE | Да |
ATEX |
Зона 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc IP20, Ta (см. руководство пользователя X20) FTZÚ 09 ATEX 0083X |
UL |
cULus E115267 Промышленное управляющее оборудование |
HazLoc |
cCSAus 244665 Оборудование для управления процессом для взрывоопасных зон, Класс I, Раздел 2, Группы ABCD, T5 |
DNV |
Температура: B (0 - 55 °C) Влажность: B (до 100 %) Вибрация: B (ускорение 4 g) Помехи: B (мостик и открытые палубы) |
LR | ENV1 |
KC | Да |
Дискретные входы
Количество | 4 |
Номинальное напряжение | 24 В пост. тока |
Тип входа согласно EN 61131-2 | Тип 1 |
Входное напряжение | 24 В пост. тока -15 % / +20 % |
Входной ток при напряжении 24 В пост. тока | Станд. 3,3 мА |
Входная цепь | Потребитель |
Входной фильтр | |
Аппаратный | ≤ 2 мкс |
Программный | Значение по умолчанию — 1 мс, возможный диапазон — от 0 до 25 мс с шагом 0,2 мс |
Тип подключения | 1-проводное подключение |
Входное сопротивление | Станд. 7,18 кОм |
Дополнительные функции | Счетчик импульсов с частотой до 20 кГц, измерение длительности импульса |
Пороговый уровень переключения | |
Логический ноль | < 5 В пост. тока |
Логическая единица | > 15 В пост. тока |
Напряжение пробоя между каналом и шиной | 500 Вэфф |
Счетчики импульсов
Количество | 2 |
Форма сигнала | Меандр |
Обработка | Каждый задний фронт, циклический счетчик |
Входная частота | Макс. 20 кГц |
Счетчик 1 | Вход 1 |
Счетчик 2 | Вход 3 |
Частота счетчика | Макс. 20 кГц |
Разрядность счетчика | 16 бит |
Модуль измерения длительности импульса
Количество | 1 |
Форма сигнала | Меандр |
Обработка | Передний фронт – задний фронт |
Частота счетчика | |
Внутренняя | 48 МГц, 24 МГц, 12 МГц, 6 МГц, 3 МГц, 1,5 МГц, 750 кГц, 375 кГц, 187,5 кГц |
Разрядность счетчика | 16 бит |
Продолжительность паузы между импульсами | ≥ 100 мкс |
Длина импульса | ≥ 20 мкс |
Поддерживаемые входы | Вход 4 |
Аналоговые входы
Дискретные выходы
Количество | 2 |
Исполнение | Полевой транзистор, управление положительным напряжением |
Номинальное напряжение | 24 В пост. тока |
Коммутируемое напряжение | 24 В пост. тока -15 % / +20 % |
Номинальный выходной ток | 0,5 А |
Суммарный номинальный ток | 1 A |
Тип подключения | 1-проводное подключение |
Выходная цепь | Источник |
Защита выхода | Тепловая защита от перегрузки по току и короткого замыкания, встроенная защита для коммутации индуктивных нагрузок, защита от обратной полярности |
Возможности диагностики | Мониторинг выходов с задержкой 10 мс |
Ток утечки на отключенном выходе | 5 мкА |
RDS(on) | 105 мОм |
Пиковый ток короткого замыкания | < 14 A |
Время, необходимое для включения после отключения из-за перегрузки или короткого замыкания | Около 10 мс (зависит от температуры модуля) |
Задержка переключения | |
0 → 1 | < 250 мкс |
1 → 0 | < 270 мкс |
Частота переключения | |
Активная нагрузка | Макс. 100 Гц |
Индуктивная нагрузка | См. раздел "Коммутация индуктивных нагрузок" |
Тормозное напряжение при отключении индуктивных нагрузок | Станд. 50 В пост. тока |
Напряжение пробоя между каналом и шиной | 500 Вэфф |
Аналоговые выходы
Электрические характеристики
Гальваническая развязка |
Развязка между каналом и шиной Нет развязки между каналами
|
Условия эксплуатации
Монтажное положение | |
Горизонтальное | Да |
Вертикальное | Да |
Высота над уровнем моря | |
от 0 до 2000 м | Без ограничений |
выше 2000 м | Уменьшение макс. допустимой температуры окружающей среды на 0,5 °C каждые 100 м |
Степень защиты согласно EN 60529 | IP20 |
Условия окружающей среды
Температура | |
Эксплуатация | |
Горизонтальное монтажное положение | от -25 до 60 °C |
Вертикальное монтажное положение | от -25 до 50 °C |
Ограничение допустимых значений | См. раздел «Ограничение допустимых значений» |
Хранение | от -40 до 85 °C |
Транспортировка | от -40 до 85 °C |
Относительная влажность | |
Эксплуатация | От 5 до 95 %, без конденсации |
Хранение | От 5 до 95 %, без конденсации |
Транспортировка | От 5 до 95 %, без конденсации |
Механические свойства
Описание |
Клеммная колодка X20TB12 заказывается отдельно Базовый модуль X20BM11 заказывается отдельно |
Ширина модуля | 12,5+0,2 мм |
![](/fileadmin/X20CM8281.right-b212034a.jpg)
Номер модель:
X20CM8281Описание:
- Дискретные и аналоговые каналы
- Выбор сигнала тока или напряжения для аналоговых входов и выходов
- Счетчики
Модуль является универсальным модулем входов/выходов. В этом модуле дискретный ввод/вывод сочетается с аналоговым вводом/выводом. Для аналогового ввода/вывода можно использовать как токовые сигналы, так и сигналы напряжения. Счетные функции двух дискретных входов расширяют сферу применения модуля.
Обязательные аксессуары
Базовые модули
Клеммные колодки
X20TB12 | Клеммная колодка X20, 12 контактов, кодировка 24 В постоянного тока |
E-CAD (Electro или EPLAN шаблоны) | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
X20 EPLAN P8 from V2.4 | EXE / 160 МБ |
M-CAD (Механические Шаблоны | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
3D File DXF/STEP X20 Electronic module | ZIP / 10 кБ | |
3D File STEP X20 I/O-Slice | ZIP / 872 кБ | |
Dimensions PDF X20 Electronic module | PDF / 3 кБ |
Документация | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
Data sheet X20CM8281 | PDF / 668 кБ | |
Installation- / EMC-Guide | PDF / 20 МБ | |
X20 System User´s Manual | PDF / 7 МБ |
Обновление Automation Studio HW | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
V2.6 HW Upgrade (X20CM8281) | EXE / 1 МБ | |
V3.0 HW Upgrade (X20CM8281) | EXE / 2 МБ | |
V4.0 HW Upgrade (X20CM8281) | EXE / 1 МБ |