Краткое описание
Модуль ввода/вывода | 6 диодов, 24 В пост. тока |
Общая информация
Идентификационный код B&R | 0xA7A1 |
Потребляемая мощность | |
Шина | - |
Внутренняя система ввода/вывода | - |
Внешняя система ввода/вывода | 2,5 Вт |
Сертификация | |
CE | Да |
ATEX |
Зона 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc IP20, Ta (см. руководство пользователя X20) FTZÚ 09 ATEX 0083X |
UL |
cULus E115267 Промышленное управляющее оборудование |
HazLoc |
cCSAus 244665 Оборудование для управления процессом для взрывоопасных зон, Класс I, Раздел 2, Группы ABCD, T5 |
KC | Да |
Диодная матрица
Номинальное напряжение | 24 В пост. тока |
Номинальный входной ток | 1 A |
Входное напряжение | 24 В пост. тока -15 % / +20 % |
Суммарный ток | 6 A, см. раздел «Ограничение допустимых значений» |
Защита от короткого замыкания | Нет |
Условия эксплуатации
Монтажное положение | |
Горизонтальное | Да |
Вертикальное | Да |
Высота над уровнем моря | |
от 0 до 2000 м | Без ограничений |
выше 2000 м | Уменьшение макс. допустимой температуры окружающей среды на 0,5 °C каждые 100 м |
Степень защиты согласно EN 60529 | IP20 |
Условия окружающей среды
Температура | |
Эксплуатация | |
Горизонтальное монтажное положение | от 0 до 55 °C |
Вертикальное монтажное положение | от 0 до 50 °C |
Ограничение допустимых значений | См. раздел «Ограничение допустимых значений» |
Хранение | от -25 до 70 °C |
Транспортировка | от -25 до 70 °C |
Относительная влажность | |
Эксплуатация | От 5 до 95 %, без конденсации |
Хранение | От 5 до 95 %, без конденсации |
Транспортировка | От 5 до 95 %, без конденсации |
Механические свойства
Описание |
Клеммная колодка X20TB12 заказывается отдельно, Базовый модуль X20BM11 или X20BM01 заказывается отдельно |
Ширина модуля | 12,5+0,2 мм |
![](/fileadmin/X20CM6209.right-5aaf90f5.jpg)
Номер модель:
X20CM6209Описание:
- 6 беспотенциальных диодов
- 24 В пост. тока
- Токовая нагрузка для каждого диода 1 A
Этот модуль диодной матрицы оснащен шестью диодами. Диоды могут использоваться как шунтирующие или развязывающие диоды.
Модуль диодной матрицы не имеет соединения с шиной X2X. Он функционирует как модуль-заглушка.
Обязательные аксессуары
Базовые модули
Клеммные колодки
X20TB12 | Клеммная колодка X20, 12 контактов, кодировка 24 В постоянного тока |
E-CAD (Electro или EPLAN шаблоны) | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
X20 EPLAN P8 from V2.4 | EXE / 160 МБ |
M-CAD (Механические Шаблоны | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
3D File DXF/STEP X20 Electronic module | ZIP / 10 кБ | |
3D File STEP X20 I/O-Slice | ZIP / 872 кБ | |
Dimensions PDF X20 Electronic module | PDF / 3 кБ |
Документация | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
Data sheet X20CM6209 | PDF / 265 кБ | |
Installation- / EMC-Guide | PDF / 20 МБ | |
X20 System User´s Manual | PDF / 7 МБ |
Сертификаты | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
244665 CSA HazLoc CoC X20, X67 | PDF / 158 кБ | |
E115267 UL CoC X20 | PDF / 1 МБ | |
FTZU 09 ATEX 0083X | PDF / 771 кБ | |
X20, X67 KC certificates | PDF / 6 МБ |