Краткое описание
Модуль ввода/вывода | Модуль измерения энергии и синхронизации X20 |
Общая информация
Дискретные выходы
Количество | 5 |
Исполнение | Полевой транзистор, управление положительным напряжением |
Номинальное напряжение | 24 В пост. тока |
Коммутируемое напряжение | 24 В пост. тока -15 % / +20 % |
Номинальный выходной ток | 0,1 A |
Суммарный номинальный ток | 0,5 А |
Тип подключения | 1-проводное подключение |
Выходная цепь | Источник |
Защита выхода | Тепловая защита от перегрузки по току и короткого замыкания |
Возможности диагностики | Мониторинг выходов с задержкой 10 мс |
Ток утечки на отключенном выходе | 5 мкA |
Остаточное напряжение | < 0,3 В при номинальном токе 0,1 А |
Пиковый ток короткого замыкания | < 2 A |
Время, необходимое для включения после отключения из-за перегрузки или короткого замыкания | Около 10 мс, зависит от температуры модуля |
Задержка переключения | |
0 → 1 | < 300 мкс |
1 → 0 | < 300 мкс |
Частота переключения | |
Активная нагрузка | Макс. 100 Гц |
Напряжение пробоя между каналом и шиной | 500 Вэфф |
Выходы реле
Аналоговые входы напряжения
Аналоговые входы тока
Электрические характеристики
Гальваническая развязка |
Развязка между источником питания ввода/вывода и шиной, между дискретными входами/выходами и шиной Развязка между всеми дискретными входами/выходами
|
Условия эксплуатации
Монтажное положение | |
Горизонтальное | Да |
Вертикальное | Да |
Высота над уровнем моря | |
от 0 до 2000 м | Без ограничений |
выше 2000 м | Уменьшение макс. допустимой температуры окружающей среды на 0,5 °C каждые 100 м |
Степень защиты согласно EN 60529 | IP20 |
Условия окружающей среды
Температура | |
Эксплуатация | |
Горизонтальное монтажное положение | от -25 до 60 °C |
Вертикальное монтажное положение | от -25 до 50 °C |
Ограничение допустимых значений | См. раздел «Ограничение допустимых значений». |
Хранение | от -40 до 85 °C |
Транспортировка | от -40 до 85 °C |
Относительная влажность | |
Эксплуатация | От 5 до 95 %, без конденсации |
Хранение | От 5 до 95 %, без конденсации |
Транспортировка | От 5 до 95 %, без конденсации |
Механические свойства
Описание |
Клеммные колодки X20TB12 (2 шт.) заказываются отдельно Клеммные колодки с винтовыми зажимами TB3102 (2 шт.) и TB3104 (2 шт.) заказываются отдельно |
Ширина модуля | 87,5+0,2 мм |
![](/fileadmin/X20CM0985-1.right-b15a0329.jpg)
Номер модель:
X20CM0985-1Описание:
- Измерение энергии в сетях с напряжением 120 или 480 В переменного тока
- Одновременное измерение параметров 2 сетей переменного тока и 2 дополнительных линий напряжения
- Подходит для многофункциональных задач по измерению
- Интеллектуальный блок синхронизации сетей
Модуль имеет компактные размеры и состоит из блока измерения мощности со специальными функциями и блока синхронизации.
3 входа тока на блоке измерения мощности подходят как для трансформаторов тока X: 1 А, так и для трансформаторов тока X: 5 А. Блок измерений защищен от перегрузки по току и обладает высоким разрешением преобразования. Входы напряжения могут работать в диапазоне до 480 В перем. тока или до 120 В перем. тока.
Область применения модуля включает 4-проводные сети переменного тока с фазным напряжением до 480 В переменного тока и 3-проводные сети, в которых линия L2 может быть заземлена (открытый треугольник). Модуль также может работать с измерительными контурами Арона.
Модуль может измерять ток фазы; межфазное и фазное напряжение; активную, реактивную и полную мощность; частоту сети; коэффициент мощности и многое другое. Кроме того, пиковые значения и значения счетчиков энергии хранятся в реманентной памяти модуля. Также можно настроить дискретный выход как импульсный энкодер для подключения к внешнему счетчику энергии.
Модуль синхронизации не просто отслеживает фазировку и фазовое напряжение. При подаче на выход сигнала синхронизации интегрированная логическая схема контролирует скорость изменения и прочие дополнительные параметры. Также есть возможность отслеживать состояние генератора, используя большое число контрольных параметров. Наличие 4 входов напряжения делает модуль универсальным.
Функции мониторинга расширяют возможности модуля. Алгоритм зависящего от номинального значения тока мониторинга перегрузки по току учитывает теплоемкость двигателя/генераторов и допускает короткие перегрузки, одновременно обеспечивая полноценную защиту модуля. Контроль несбалансированной нагрузки с учетом задержек, используемый для защиты трехфазных генераторов и трехфазных сетей от несбалансированной нагрузки, можно настроить в соответствии с характеристиками различных типов генераторов, учитывая значения тепловых постоянных времени.
Обязательные аксессуары
Клеммные колодки
0TB3102-7011 | Принадлежнось клеммная колодка, 2-контактная, кодировка A, винтовые зажимы 6 мм² |
0TB3102-7012 | Принадлежнось клеммная колодка, 2-контактная, кодировка B, винтовые зажимы 6 мм² |
0TB3104-7011 | Принадлежнось клеммная колодка, 4-контактная, кодировка A, винтовые зажимы 6 мм² |
0TB3104-7012 | Принадлежнось клеммная колодка, 4-контактная, кодировка B, винтовые зажимы 6 мм² |
X20TB12 | Клеммная колодка X20, 12 контактов, кодировка 24 В постоянного тока |
E-CAD (Electro или EPLAN шаблоны) | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
X20 EPLAN P8 from V2.4 | EXE / 160 МБ |
M-CAD (Механические Шаблоны | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
3D data DXF / STEP X20CM0985 | ZIP / 1 МБ |
Документация | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
Data sheet X20(c)CM0985-1 | PDF / 2 МБ | |
Installation- / EMC-Guide | PDF / 20 МБ | |
X20 System User´s Manual | PDF / 7 МБ |
Обновление Automation Studio HW | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
V3.0 HW Upgrade (X20CM0985-1) | EXE / 3 МБ | |
V4.0 HW Upgrade (X20CM0985-1) | EXE / 4 МБ |