Краткое описание
Базовый модуль | Базовый модуль для модулей двойной ширины, кодировка 24 В пост. тока, несквозная шина питания ввода/вывода (нет подключения слева) |
Общая информация
Потребляемая мощность | |
Шина | 0,13 Вт |
Внутренняя система ввода/вывода | - |
Дополнительное рассеяние мощности, вызванное исполнительными механизмами (резистивное), Вт | - |
Сертификация | |
CE | Да |
ATEX |
Зона 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc IP20, Ta (см. руководство пользователя X20) FTZÚ 09 ATEX 0083X |
UL |
cULus E115267 Промышленное управляющее оборудование |
HazLoc |
cCSAus 244665 Оборудование для управления процессом для взрывоопасных зон, Класс I, Раздел 2, Группы ABCD, T5 |
DNV |
Температура: B (0 - 55 °C) Влажность: B (до 100 %) Вибрация: B (ускорение 4 g) Помехи: B (мостик и открытые палубы) |
LR | ENV1 |
KC | Да |
Источник питания системы ввода/вывода
Номинальное напряжение | 24 В пост. тока |
Допустимая токовая нагрузка на контакт | 10 A |
Условия эксплуатации
Монтажное положение | |
Горизонтальное | Да |
Вертикальное | Да |
Высота над уровнем моря | |
от 0 до 2000 м | Без ограничений |
выше 2000 м | Уменьшение макс. допустимой температуры окружающей среды на 0,5 °C каждые 100 м |
Степень защиты согласно EN 60529 | IP20 |
Условия окружающей среды
Температура | |
Эксплуатация | |
Горизонтальное монтажное положение | от -25 до 60 °C |
Вертикальное монтажное положение | от -25 до 50 °C |
Ограничение допустимых значений | - |
Хранение | от -40 до 85 °C |
Транспортировка | от -40 до 85 °C |
Относительная влажность | |
Эксплуатация | От 5 до 95 %, без конденсации |
Хранение | От 5 до 95 %, без конденсации |
Транспортировка | От 5 до 95 %, без конденсации |
Механические свойства
Ширина модуля | 25+0,2 мм |
![](/fileadmin/X20BM21.right-73e8127e.jpg)
Номер модель:
X20BM21Описание:
- Для создания потенциальных групп
- Несквозная шина питания ввода/вывода (нет подключения слева)
Базовый модуль используется для всех модулей ввода/вывода X20 двойной ширины. Нет подключения к шине питания ввода/вывода с левой стороны. Это позволяет использовать базовый модуль для создания отдельной потенциальной группы, если в качестве источника питания используется передатчик шины X20BT9100.
E-CAD (Electro или EPLAN шаблоны) | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
X20 EPLAN P8 from V2.4 | EXE / 160 МБ |
M-CAD (Механические Шаблоны | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
3D File DXF/STEP X20BM31/2 | ZIP / 325 кБ |
Документация | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
Data sheet X20BM21 | PDF / 177 кБ | |
Installation- / EMC-Guide | PDF / 20 МБ | |
X20 System User´s Manual | PDF / 7 МБ |
Обновление Automation Studio HW | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
V4.0 HW Upgrade (X20BM21) | EXE / 424 кБ |