![](/fileadmin/X20DI9371_Dreiteilung_WEISS-48298b4d.jpg)
Больше, чем просто система ввода/вывода
С хорошо продуманными деталями и совершенной эргономической конструкцией, серия X20 – это больше, чем система удаленного ввода/вывода: это завершенное решение для задач управления. В зависимости от потребностей пользователя и конкретных требований приложения, серия X20 дает возможность подобрать именно те компоненты, которые нужны в конкретном проекте.
- Серия X20 – идеальное дополнение к стандартной полевой шине, расширяющее возможности типовых систем управления. Просто подсоедините, сконфигурируйте, и система готова.
- Вместе с компонентами B&R серия X20 полностью раскрывает свой потенциал, демонстрируя в приложениях непревзойденную производительность и гибкость. Большим преимуществом является беспроблемная интеграция.
Базовые модули
Клеммные колодки
Модули – заглушки
Модули контроллера шины
Системные модули контроллера шины
Расширяемые контроллеры шины
Системные модули расширяемых контроллеров шины
X20 interface module communication
Связь с использованием электронных модулей X20
Шинные приемники и передатчики
Модули питания
Автономные устройства Ethernet
Модули системы автономных устройств Ethernet
X20 redundancy systems
System modules for X20 redundancy systems
Модули дискретных входов
Модули дискретных выходов
Дискретные смешанные модули
Модули аналоговых входов
Модули аналоговых выходов
Модули температурных входов
Модули управления двигателями
Другие модули
Модули счетчиков и позиционирования
Digital signal processing and preparation
reACTION Technology modules
Аксессуары
3 х 1 = Один
В состав одного модуля входят три основных элемента: клеммная колодка – электронный модуль – базовый модуль.
Такая модульность приводит к системе, объединяющей преимущества стоечных и модульных систем ввода/вывода:
- Предварительная разводка кабелей без модулей
- "Горячее" подключение электроники
- Дополнительные слоты шины для добавляемых опций
Серия X20 отличается 50% увеличением плотности компонентов, усовершенствованной технологией соединений и оптимальным уровнем модульности.
Дополнительные преимущества
12 каналов шириной 12,5 мм позволяют добиться небывалой плотности установки компонентов с оптимальной эргономикой выводов. В результате серия X20 предлагает на 50 % больше каналов, чем обычные модульные системы, не жертвуя клеммными соединениями.
Целостность
Унифицированная реализация 1-проводных, 2-проводных или 3-проводных соединений – не требуются дополнительные клеммные перемычки.
Модульность
Одно- и двухканальные модули: максимальная гибкость – вы платите только за то, что вам действительно необходимо.