Краткое описание
Интерфейсы | 1 интерфейс RS232, 1 интерфейс Ethernet, 1 интерфейс POWERLINK V1/V2, 2 интерфейса USB, 1 интерфейс шины X2X |
Системный модуль | Контроллер |
Общая информация
Источник питания ЦП и интерфейса шины X2X
Входное напряжение | 24 В пост. тока -15 % / +20 % |
Входной ток | Макс. 1,5 A |
Предохранитель | Встроенный, не подлежит замене |
Защита от напряжения обратной полярности | Да |
Выходная цепь питания шины X2X
Входная цепь питания системы ввода/вывода
Входное напряжение | 24 В пост. тока -15 % / +20 % |
Предохранитель | Требуется линейный предохранитель: Макс. 10 А, с задержкой срабатывания |
Выходная цепь питания системы ввода/вывода
Номинальное выходное напряжение | 24 В пост. тока |
Допустимая токовая нагрузка на контакт | 10 A |
Источник питания - Общая информация
Индикаторы состояния | Перегрузка, рабочее состояние, состояние модуля, передача данных RS232 |
Диагностика | |
Передача данных через интерфейс RS232 | Да, посредством LED-индикатора состояния |
Режим работы модуля/общие ошибки | Да, посредством LED-индикатора состояния и программного обеспечения |
Перегрузка | Да, посредством LED-индикатора состояния и программного обеспечения |
Гальваническая развязка | |
Линия питания системы ввода/вывода – источник питания системы ввода/вывода | Нет |
Линия питания ЦП/шины X2X – источник питания ЦП/шины X2X | Да |
Контроллер
Интерфейсы
Электрические характеристики
Гальваническая развязка | Развязка между интерфейсами Ethernet (IF2), POWERLINK (IF3) и X2X (IF6), между ними и другими интефрейсами, между ними и ПЛК |
Условия эксплуатации
Монтажное положение | |
Горизонтальное | Да |
Вертикальное | Да |
Высота над уровнем моря | |
от 0 до 2000 м | Без ограничений |
выше 2000 м | Уменьшение макс. допустимой температуры окружающей среды на 0,5 °C каждые 100 м |
Степень защиты согласно EN 60529 | IP20 |
Условия окружающей среды
Температура | |
Эксплуатация | |
Горизонтальное монтажное положение | от -25 до 60 °C |
Вертикальное монтажное положение | от -25 до 50 °C |
Ограничение допустимых значений | См. раздел «Ограничение допустимых значений» |
Хранение | от -40 до 85 °C |
Транспортировка | от -40 до 85 °C |
Относительная влажность | |
Эксплуатация | От 5 до 95 %, без конденсации |
Хранение | От 5 до 95 %, без конденсации |
Транспортировка | От 5 до 95 %, без конденсации |
Механические свойства
Описание |
Носитель данных для приложений (CompactFlash) заказывается отдельно Батарея резервного питания включена в поставку Правая заглушка X20 включена в поставку Клеммная колодка X20 (12-контактная) включена в поставку Крышки слотов для интерфейсных модулей включены в поставку |
Размеры | |
Ширина | 200 мм |
Высота | 99 мм |
Монтажная глубина | 85 мм |
Вес | 470 г |
Номер модель:
X20CP3586Описание:
- Intel Atom 1.6 GHz processor with an additional I/O-processor
- Onboard Ethernet, POWERLINK with poll response chaining and USB
- 3 slots for modular interface expansion
- CompactFlash as removable application memory
- 512 MB DDR2 SDRAM
- Controller redundancy possible
- Fanless
The X20CP3586 is a powerful controller for the X20 system. This controller is especially useful for applications that require short cycle times, have to process very large amounts of data or carry out floating point operations. It is clocked at 1.6 GHz and equipped with 512 MB DDR2 SDRAM.
USB, Ethernet, POWERLINK and removable CompactFlash are all included as standard features. The standard Ethernet interface is capable of handling communication in the gigabit range. For even more real-time network performance, the onboard POWERLINK interface supports poll response chaining mode (PRC).
The controller is equipped with 3 slots available for X20 communication modules. Various bus and network systems can easily be integrated into the X20 system through the use of communication modules.
Дополнительная информация:
Technology information: Резервирование
User's manual: Redundancy for control systems
Дополнительные аксессуары
Батареи
0AC201.91 | Литиевые батареи, 4 шт., 3 В / 950 мА·ч, кнопочные |
4A0006.00-000 | Литиевая батарея, 3 В / 950 мА·ч, кнопочная |
E-CAD (Electro или EPLAN шаблоны) | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
X20 EPLAN P8 from V2.4 | EXE / 160 МБ |
M-CAD (Механические Шаблоны | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
3D File DXF/STEP X20 CPU 3-Slot X20CP3x8x | ZIP / 202 кБ | |
3D File DXF/STEP X20 Electronic module | ZIP / 10 кБ | |
3D File STEP X20 I/O-Slice | ZIP / 872 кБ | |
Dimensions PDF X20 Electronic module | PDF / 3 кБ |
Документация | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
Data sheet X20(c)CPx58x | PDF / 3 МБ | |
Installation- / EMC-Guide | PDF / 20 МБ | |
Redundancy for control systems | PDF / 9 МБ | |
X20 System User´s Manual | PDF / 7 МБ |
Обновление Automation Studio HW | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
V3.0 HW Upgrade (X20CP3586) | EXE / 4 МБ | |
V4.0 HW Upgrade (X20CP3586) | EXE / 3 МБ |