Краткое описание
Интерфейсы | 1 интерфейс RS232, 1 интерфейс Ethernet, 1 интерфейс POWERLINK V1/V2, 2 интерфейса USB, 1 интерфейс шины X2X |
Системный модуль | Контроллер |
Общая информация
Источник питания ЦП и интерфейса шины X2X
Входное напряжение | 24 В пост. тока -15 % / +20 % |
Входной ток | Макс. 2,2 A |
Предохранитель | Встроенный, не подлежит замене |
Защита от напряжения обратной полярности | Да |
Выходная цепь питания шины X2X
Входная цепь питания системы ввода/вывода
Входное напряжение | 24 В пост. тока -15 % / +20 % |
Предохранитель | Требуется линейный предохранитель макс. 10 A (с задержкой срабатывания) |
Выходная цепь питания системы ввода/вывода
Номинальное выходное напряжение | 24 В пост. тока |
Допустимая токовая нагрузка на контакт | 10 A |
Источник питания - Общая информация
Индикаторы состояния | Перегрузка, рабочее состояние, состояние модуля, передача данных по интерфейсу RS232 |
Диагностика | |
Передача данных через интерфейс RS232 | Да, посредством LED-индикатора состояния |
Режим работы модуля/общие ошибки | Да, посредством LED-индикатора состояния и ПО |
Перегрузка | Да, посредством LED-индикатора состояния и ПО |
Гальваническая развязка | |
Линия питания системы ввода/вывода – источник питания системы ввода/вывода | Нет |
Линия питания ЦП/шины X2X – источник питания ЦП/шины X2X | Да |
Контроллер
Интерфейсы
Интерфейс IF1 | |
Тип | RS232 |
Исполнение | Для подключения используется 12-контактная клеммная колодка TB12 |
Скорость передачи данных | Макс. 115,2 кбит/с |
Интерфейс IF2 | |
Тип | Ethernet |
Исполнение | Экранированный порт RJ45 |
Длина кабеля | Не более 100 м между двумя станциями (длина сегмента) |
Скорость передачи данных | 10/100 Мбит/с |
Интерфейс IF3 | |
Полевая шина | POWERLINK V1/V2 |
Тип | 100BASE-T (ANSI/IEEE 802.3) |
Исполнение | Экранированный порт RJ45 |
Длина кабеля | Не более 100 м между двумя станциями (длина сегмента) |
Скорость передачи данных | 100 Мбит/с |
Интерфейс IF4 | |
Тип | USB 1.1 |
Исполнение | Тип А |
Максимальный выходной ток | 0,5 A |
Интерфейс IF5 | |
Тип | USB 1.1 |
Исполнение | Тип А |
Максимальный выходной ток | 0,5 A |
Интерфейс IF6 | |
Тип | Интерфейс ведущего узла X2X |
Количество | 1 |
Условия эксплуатации
Монтажное положение | |
Горизонтальное | Да |
Вертикальное | Да |
Высота над уровнем моря | |
от 0 до 2000 м | Без ограничений |
выше 2000 м | Уменьшение допустимой максимальной температуры окружающей среды на 0,5 °C каждые 100 м |
Степень защиты согласно EN 60529 | IP20 |
Условия окружающей среды
Температура | |
Эксплуатация | |
Горизонтальное монтажное положение | от 0 до 55 °C |
Вертикальное монтажное положение | от 0 до 50 °C |
Ограничение допустимых значений | - |
Хранение | От -25 до 70 °C |
Транспортировка | От -25 до 70 °C |
Относительная влажность | |
Эксплуатация | От 5 до 95 %, без конденсации |
Хранение | От 5 до 95 %, без конденсации |
Транспортировка | От 5 до 95 %, без конденсации |
Механические свойства
Описание |
Носитель данных для приложений (CompactFlash) заказывается отдельно Батарея резервного питания включена в поставку Правая заглушка X20 включена в поставку Клеммная колодка X20 (12-контактная) включена в поставку Крышки слотов для интерфейсных модулей включены в поставку |
Размеры | |
Ширина | 200 мм |
Высота | 99 мм |
Монтажная глубина | 85 мм |
Номер модель:
X20CP3484Описание:
- Intel Celeron 266 Performance with additional I/O processor
- Ethernet, POWERLINK and USB onboard
- 3 slots for modular interface expansion
- CompactFlash as removable application memory
- Fan-free
- Extremely compact
The X20CP3484 is the smallest Celeron based CPU for the X20 System. However, its shortest cycle time of 800 µs still shows its power. The basic features are the same as those of the larger types.
Ethernet and USB are onboard. In addition, the CPU has a POWERLINK connection for real-time communication. There are also three multi-purpose slots for additional interface modules.
The CPU models X20CP3484 and X20CP3484-1 differ only by SDRAM size.
Дополнительные аксессуары
Батареи
0AC201.91 | Литиевые батареи, 4 шт., 3 В / 950 мА·ч, кнопочные |
4A0006.00-000 | Литиевая батарея, 3 В / 950 мА·ч, кнопочная |
E-CAD (Electro или EPLAN шаблоны) | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
X20 EPLAN P8 from V2.4 | EXE / 160 МБ |
M-CAD (Механические Шаблоны | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
3D File DXF/STEP X20 CPU 3-Slot X20CP3x8x | ZIP / 202 кБ |
Документация | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
Datasheet X20CP3484 | PDF / 4 МБ |
Обновление Automation Studio HW | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
V2.6 HW Upgrade (X20CP3484) | EXE / 2 МБ | |
V3.0 HW Upgrade (X20CP3484) | EXE / 4 МБ | |
V4.0 HW Upgrade (X20CP3484) | EXE / 2 МБ |