![](/fileadmin/X20CP1485_WEISS-5dac02f4.jpg)
Модульная система ввода/вывода и управления
Существует множество различных модульных систем ввода/вывода. С выпуском серии X20 компания B&R установила новые стандарты в соответствии с девизом "Совершенство в автоматизации". Рожденная из опыта, полученного от применения во всем мире, многочисленных переговоров с клиентами и с целью более простого, экономичного и безопасного использования, серия X20 стала универсальным решением для любой задачи автоматизации в производстве установок и систем.
Контроллеры Compact-S CPU
Системные модули для контроллеров Compact-S CPU
Контроллеры Compact CPU
Embedded PLC
Контроллеры X20
Аксессуары
Оптимально масштабированная линейка ЦПУ серии X20 удовлетворяет самые различные потребности пользователей. ЦПУ могут быть использованы везде: от стандартных приложений до наиболее требовательных приложений, требующих наивысшей производительности. Оно может эффективно работать с циклами длительностью 100 мкс.
Стандартные модули B&R уже снабжены RS232, Ethernet и USB, поэтому без дополнительных затрат возможна работа в сети и подключение USB-устройств. Кроме того, каждое ЦПУ имеет соединение POWERLINK для связи в режиме реального времени. Также интегрирована возможность непосредственного подключения осей. Хотя стандартные функции ЦПУ могут обрабатывать большинство приложений, имеются также до трех многоцелевых слотов для дополнительных интерфейсных модулей.
ЦПУ серии X20 предназначен для установки на монтажной рейке в шкафу управления, что позволяет непосредственно подсоединить до 250 модулей ввода/вывода X20 – 3000 каналов. Это обеспечивает наивысшую производительность, а также преимущества удаленной внутренней шины.
Блок питания, встроенный в ЦПУ, с выводами электропитания системы ввода/вывода, обеспечивает электропитание для внутренней шины, датчиков и исполнительных механизмов ввода/вывода, устраняя потребность в дополнительных компонентах системы. При прямом подключении ввода/вывода к ЦПУ X20 вы получаете все преимущества удаленной внутренней шины, то есть многократного размещения линейных участков ввода/вывода в любом месте в пределах 100 м с использованием кабеля или для добавления модулей с защитой IP67.
![](/fileadmin/X20CP1585_left-8b83229f.jpg)
чрезвычайно компактный, удивительно мощный
![](/fileadmin/X20CP0292_X20PS9500.right-492da04d.jpg)
Имея ширину 37,5 мм, Compact CPU серии X20 очень компактны, однако удивительно эффективны. Они обладают не столь высокой эффективностью, как ЦПУ на базе ПК. Имеется несколько моделей Compact CPU в 2 классах производительности.
Compact CPU идеальны для ситуаций, где приемлемы времена циклов в миллисекундном диапазоне и решающее значение имеет цена. Серию моделей с интерфейсом CAN и Ethernet можно оптимально адаптировать к любым требованиям. Результат: чрезвычайно компактные решения автоматизации.
Конструкция и размеры Compact CPU соответствуют серии X20. Модули ввода/вывода X20 подключаются прямо к ЦПУ. Они без проблем подключаются к ЦПУ, что обеспечивает компактность всей системы в шкафу управления. Несмотря на узкий контур, питание ЦП, электропитание X2X Link и питание модулей ввода/вывода встроены в систему. Отпадает необходимость в дополнительных модулях питания.
Все ЦПУ имеют как минимум две общие черты: возможность работы в многозадачном режиме и программирование с помощью B&R Automation Studio с использованием всех соответствующих IEC61131-3 языков и C.
Удаленная конструкция систем ввода/вывода – одна из стандартных топологий, используемых в решениях автоматизации для станков и оборудования. Кроме того, обычно используются полевые шины с контроллерами. Более масштабные топологии или стандартные полевые шины (например, CANopen, PROFIBUS DP или DeviceNet) могут приводить к относительно большому времени отклика.
До обработки входные данные должны передаваться через контроллер шины на ЦПУ. Затем выходные данные должны возвращаться по тому же маршруту. Этого достаточно для большинства функций ввода/вывода. Однако это время отклика слишком велико для некоторых функций. Наилучшее решение – включить обработку данных в контроллер шины. Этот вид предварительной обработки данных обычно связан с ограниченной функциональностью ЦПУ в программируемом контроллере шины.
Fieldbus CPU со встроенными соединениями с полевой шиной преодолевает эти ограничения. Fieldbus CPU являются разновидностью Compact CPU. В дополнение к этим возможностям в них также есть опция подключения модулей полевой шины с левой стороны. Полная функциональность ЦПУ в Compact CPU плюс вставной интерфейс модуля полевой шины создают намного больше возможностей, чем просто предварительная обработка данных. При этом есть еще достаточные резервы для относительно сложной обработки данных прикладной программы. Интеллектуальные подстанции – другая область применения. Это означает, что часть станка может продолжать работу даже при отключении от основного контроллера.
На базе платформы Compact CPU, включающей до 2 вставных интерфейсных модулей для соединения с соответствующей полевой шиной, можно создать очень компактный (62,5 мм и 87,5 мм), эффективный и интеллектуальный контроллер полевой шины.
![](/fileadmin/X20XC0201.right.full-f24c50b9.jpg)