Automation Software
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
Home
Продукция
Системы управления
Система управления X90 mobile
X90 option boards
Motor modules
Motor modules
Компоненты и модули
Номер модель
Описание
X90SM546.02-01
X90 stepper motor module, with current reduction function, module power supply 15 to 32 VDC, 2 motor connections,4 A continuous current, 8 A peak current, NetTime function