Краткое описание
Интерфейсы 1 интерфейс Ethernet, 1 интерфейс USB, 3 интерфейса CAN, 1 интерфейс POWERLINK
Системный модуль ЦП
Общая информация
Напряжение пробоя между линией заземления и корпусом 500 Вэфф
Идентификационный код B&R 0xEB84
Охлаждение Пассивное
Индикаторы состояния Работа ЦП, перегрев, Ethernet, POWERLINK
Диагностика
Работа контроллера Да, посредством LED-индикатора состояния
Интерфейс Ethernet Да, посредством LED-индикатора состояния
Совместимость
Резервирование контроллера Нет
Поддержка ACOPOS Да
Каналы ввода/вывода с поддержкой reACTION Нет
Поддержка Visual Components Да
Защита от перенапряжения 48 В длительностью менее 5 минут, импульс сброса нагрузки B 58 В или импульс A 202 В Ri = 4 Ом
Потребляемая мощность без интерфейсного модуля и USB ЦП при Ue = 9/32 В: 3,3 / 3,9 Вт
Вх/вых при Ue = 9/32 В: 0,7 / 2,2 Вт
Гальваническая развязка
Интерфейс IF2 – интерфейс IF3 Да
Интерфейс IF2 – интерфейс IF4 Да
Интерфейс IF2 – интерфейс IF7 Да
Интерфейс IF2 – интерфейс IF8 Да
Интерфейс IF2 – интерфейс IF9 Да
Интерфейс IF3 – интерфейс IF4 Да
Интерфейс IF3 – интерфейс IF7 Да
Интерфейс IF3 – интерфейс IF8 Да
Интерфейс IF3 – интерфейс IF9 Да
Интерфейс IF4 – интерфейс IF7 Нет
Интерфейс IF4 – интерфейс IF8 Нет
Интерфейс IF4 – интерфейс IF9 Нет
Интерфейс IF7 – интерфейс IF8 Нет
Интерфейс IF7 – интерфейс IF9 Нет
Интерфейс IF8 – интерфейс IF9 Нет
Сертификация
UN ECE-R10 Да
CE Да
Входная цепь источника питания
Входное напряжение 9–32 В постоянного тока
Контроллер
Часы реального времени Разрешение 1 с, сохранение значения в течение 250 часов (минимум 48 часов) при температуре 25 °C, точность ±30 ppm по всему температурному диапазону
Математический сопроцессор Да
Процессор
Тип ARM Cortex-A9
Тактовая частота 650 МГц
Кэш L1
Код данных 32 КБ
Программный код 32 КБ
Кэш L2 512 КБ
Встроенный процессор ввода/вывода Обрабатывает точки данных ввода/вывода в фоновом режиме
Дополнительные платы 4
Реманентные переменные 32 КБ FRAM, буферизация > 10 лет
Минимальное время цикла класса задач 400 мкс
Стандартная память
ОЗУ 256 МБ DDR3 SDRAM
Память для приложений
Тип флеш-память 1 ГБ
Срок хранения данных 10 лет
Ресурс записи
Гарантированный 100 ТБ
Показатели для 5 лет 54,8 ГБ/сутки
Гарантированное количество циклов перезаписи 100 000
Код коррекции ошибок (ECC) Да
Интерфейсы
Интерфейс IF2
Тип Ethernet
Исполнение M12, D-кодировка
Длина кабеля Максимальное расстояние между двумя станциями 100 м (длина сегмента)
Скорость передачи данных 10/100 Мбит/с
Канал передачи
Физический уровень 10BASE-T/100BASE-TX
Полудуплекс Да
Полный дуплекс Да
Автосогласование Да
Автовыбор MDI/MDIX Да
Интерфейс IF3
Полевая шина Ведущий или ведомый узел POWERLINK
Тип Тип 4
Исполнение M12, D-кодировка
Длина кабеля Максимально 100 м между двумя станциями (длина сегмента)
Скорость передачи данных 100 Мбит/с
Канал передачи
Физический уровень 100BASE-TX
Полудуплекс Да
Полный дуплекс Нет
Автосогласование Да
Автовыбор MDI/MDIX Да
Интерфейс IF4
Тип USB 1.1/2.0
Исполнение Тип A (доступ через окно для обслуживания)
Максимальный выходной ток 500 мА
Интерфейс IF7
Тип Шина CAN
Исполнение Подключение к разъему CMC X1.A
Макс. длина кабеля 1000 м
Скорость передачи данных Макс. 1 Мбит/с
Интерфейс IF8
Тип Шина CAN
Исполнение Подключение к разъему CMC X1.A
Макс. длина кабеля 1000 м
Скорость передачи данных Макс. 1 Мбит/с
Интерфейс IF9
Тип Шина CAN
Исполнение Подключение к разъему CMC X1.A
Макс. длина кабеля 1000 м
Скорость передачи данных Макс. 1 Мбит/с
Многофункциональные входы
Многофункциональные дискретные входы (MF-DI)
Количество 4
Функции Дискретный вход, настройка каждого отдельного канала для подключения в режиме источника/потребителя, настраиваемый программный входной фильтр, функция счетчика с частотой 50 кГц, измерение длительности импульса
Многофункциональные аналоговые входы (MF-AI)
Количество 8
Функции Универсальный аналоговый вход, разрешение дискретного преобразователя 12 бит, встроенная защита входа,
дискретный вход, настройка каждого отдельного канала для подключения в режиме источника/потребителя
Многофункциональные выходы
Многофункциональные дискретные выходы (MF-DO)
Количество 4
Функции Дискретный выход, подключение в режиме источника, встроенная защита выхода, номинальный ток 4 А на канал, общее отключение через реле, возможность параллельного подключения,
дискретный вход, настройка каждого отдельного канала для подключения в режиме источника/потребителя
Многофункциональные выходы ШИМ (MF-PWM)
Количество ШИМ 4 А: 6
ШИМ 6 А: 2
Функции Номинальный ток на канал 4 А (в режиме ШИМ 4 A)
Номинальный ток на канал 6 А (в режиме ШИМ 6 A)
Частота ШИМ от 15 Гц до 1 кГц,
дискретный вход/выход, настройка каждого отдельного канала для подключения в режиме источника/потребителя, настраиваемый программный входной фильтр, настраиваемая огибающая нарастания/затухания, встроенная защита выхода
Источник питания ЦП/контроллера
Диапазон напряжений 9–32 В постоянного тока
Входной ток Макс. 5 А
Встроенная защита Нет, требуется предохранитель на 5 A с задержкой срабатывания
Источник питания системы ввода/вывода
Диапазон напряжений 9–32 В постоянного тока
Входной ток Максимум 10 A на контакт
Встроенная защита Нет, для каждого канала требуется предохранитель на 10 A с задержкой срабатывания
Дискретные входы
Количество От 4 до 24, в зависимости от конфигурации многофункциональных входов/выходов
Номинальное напряжение 12/24 В постоянного тока
Входное напряжение 9–32 В постоянного тока
Входной ток при напряжении 24 В пост. тока MF-DI: Станд. 1,2 / 2,5 / 3,6 мА, настраиваемый
MF-AI: Станд. 1,2 / 2,5 / 3,6 мА, настраиваемый
MF-DO: Станд. 2,5 мА
MF-PWM: Станд. 2,5 мА
Входная цепь Подключение в режиме источника/потребителя, настраивается
Входной фильтр
Аппаратный MF-DI: 3 мкс, если пороговый уровень переключения = 50 % от заданного напряжения питания
MF-AI: 300 мкс, если пороговый уровень переключения = 50 % от заданного напряжения питания
MF-DO: 300 мкс
MF-PWM: 150 мкс
Программный Значение по умолчанию — 1 мс, возможный диапазон — от 0 до 25 мс с шагом 0,1 мс
Входное сопротивление MF-AI и MF-DI: Станд. 6,5 / 9 /18 кОм, настраиваемое
MF-DO и MF-PWM: 9 кОм
Входная частота MF-DI: Макс. 50 кГц
Пороговый уровень переключения MF-DI: 50 % от напряжения источника питания
MF-AI: Пороговый уровень переключения и гистерезис настраиваются с помощью программного обеспечения
MF-DO: 42 % от напряжения питания
MF-PWM: 42 % от напряжения питания
Аналоговые входы
Вход 0–10 В / 0–32 В или 0–20 мА
Разрядность дискретного преобразователя 12 бит
Время преобразования 160 мкс
Формат выходных значений
Тип данных INT
Напряжение Напряжение от 0 до 10 В: INT 0x0000 — 0x7FFF / 1 LSB = 0x0008 = 2,44 мВ
Напряжение от 0 до 32 В: INT 0x0000 — 0x7FFF / 1 LSB = 0x0008 = 7,81 мВ
Ток INT 0x0000–0x7FFF / 1 LSB = 0x0008 = 6,1 мкА
Входное сопротивление в сигнальном диапазоне
Напряжение 100 кОм
Ток -
Нагрузка
Напряжение -
Ток < 300 Ом
Обнаружение обрыва цепи настраивается в приложении
Защита от напряжения обратной полярности Да
Входной фильтр Фильтр нижних частот 1-го порядка / обрезной фильтр для входа напряжения 350 Гц, для входа тока 200 Гц
Макс. ошибка
Напряжение
Коэффициент усиления < 1%
Смещение < 1%
Ток
Коэффициент усиления < 1%
Смещение < 1%
Макс. дрейф коэффициента усиления
Напряжение < 0,03 %/°C
Ток < 0,04%/°C
Макс. дрейф смещения
Напряжение < 0,006%/°C
Ток < 0,02%/°C
Входной фильтр
Частота среза Напряжение: 350 Гц
Ток: 200 Гц
Крутизна 20 дБ
Аппаратный 300 мкс, если пороговый уровень переключения = 50% от заданного напряжения питания
Программный Значение по умолчанию — 1 мс, возможный диапазон — от 0 до 25 мс с шагом 0,1 мс
Источник питания датчика
Напряжение Источник питания датчика 1: 5/10 В
Источник питания датчика 2: 5 В
Ток Источник питания датчика 1: Макс. 400 мА, точность: ±3%
Источник питания датчика 2: Макс. 500 мА, точность: ±4%
Дискретные выходы
Количество От 0 до 12, в зависимости от конфигурации многофункциональных входов/выходов
Исполнение MF-DO: Управление положительным напряжением, параллельное подключение 2 каналов (максимум 8 A)
MF-PWM: Управление положительным/отрицательным напряжением, каналы можно подключить параллельно
Номинальное напряжение 12/24 В постоянного тока
Номинальный выходной ток MF-DO: 4 А
MF-PWM: 4 A / 6 A
Защита выхода Тепловая защита от перегрузки по току или от короткого замыкания, встроенная защита для коммутируемых индуктивных нагрузок
Возможности диагностики MF-DO: Перегрузка Iнагр > Iномин, короткое замыкание Iнагр > 20 A
MF-PWM: Перегрузка Iнагр > Iномин, короткое замыкание Iнагр > 10 A
Ток утечки на отключенном выходе MF-DO: 10 мкА
MF-PWM: 20 мкА
RDS(on) MF-DO: 80 мОм
MF-PWM: 50 мОм
Остаточное напряжение менее 1 В при номинальном токе 4 А
Пиковый ток короткого замыкания MF-DO: 90 А
MF-PWM: 50 А
Частота переключения
Активная нагрузка MF-DO: Макс. 250 Гц
Индуктивная нагрузка MF-DO: Ток нагрузки 4 A: Макс. 4 мГн (см. раздел «Коммутация индуктивных нагрузок»)
Тормозное напряжение при отключении индуктивных нагрузок MF-DO: Станд. 65 В пост. тока
Задержка переключения MF-DO: Макс. 150 мкс
Выходное напряжение
Номинальное 9–32 В постоянного тока
Измерение тока
Диапазон значений при измерении тока MF-DO: 0–20 А
MF-PWM: ±10 A
Частота дискретизации MF-DO: 160 мкс
MF-PWM: 40 мкс
Разрешение Выходной формат данных: INT
MF-DO: INT 0x0000–0x7FFF / 1 LSB = 610 мкА
MF-PWM: INT 0x8001–0x7FFF / 1 LSB = 305 мкА
Погрешность MF-DO: ±12 % ± 0,2 А
MF-PWM: ±0,2 % ± 20 мА
Температурный дрейф MF-DO: ±0,2 %/°C ±1 мА/°C
MF-PWM: ±0,02 %/°C ± 1 мА/°C
Выходы ШИМ
Количество От 0 до 6 по 4 А и
от 0 до 2 по 6 А
в зависимости от конфигурации многофункциональных входов/выходов
Номинальное напряжение 12/24 В постоянного тока
Допустимый диапазон входных напряжений 9–32 В постоянного тока
Частота ШИМ От 15 Гц до 1 кГц
Рабочий цикл От 0 до 100 % с шагом 0,1 %, разрешение < 50 мкс
Выходная цепь Подключение в режиме источника/потребителя
Защита выхода Тепловая защита от перегрузки по току или от короткого замыкания, встроенная защита для коммутируемых индуктивных нагрузок
Исполнение Управление положительным/отрицательным напряжением, каналы можно подключить параллельно
Возможности диагностики Мониторинг выходов с задержкой 1 мс
Обрыв цепи нагрузки (ВКЛ: Iнагр < 0,1 A), перегрузка Iнагр > Iномин, короткое замыкание Iнагр > 10 A
Пиковый ток короткого замыкания 50 A (длительность не более 0,2 мс)
Измерение тока
Диапазон значений при измерении тока MF-PWM: ±10 A
Время преобразования MF-PWM: 40 мкс
Разрешение 12 бит для текущего значения
14 бит при избыточной дискретизации с периодом измерения более 1 мс
16 бит при избыточной дискретизации с периодом измерения более 10 мс
Формат выходных значений
Тип данных INT от 0x8001 до 0x7FFF
Ток 1 LSB = 305 мкА при 16 бит
Погрешность MF-PWM: ±0,2 % ± 20 мА
Температурный дрейф MF-PWM: ±0,02 %/°C ± 1 мА/°C
Помехи общего вида MF-PWM: ±3 мА/В
Электрические характеристики
Суммарный ток
Многофункциональные дискретные выходы (MF-DO) Макс. 16 A
Материнская плата Макс. 40 А
Дополнительные платы Макс. 32 А
Система в сборе Макс. 70 А
Условия эксплуатации
Монтажное положение
Любое Да
Степень защиты согласно EN 60529 IP69K
Условия окружающей среды
Температура
Эксплуатация
Горизонтальное монтажное положение Температура поверхности корпуса от –40 до +85 °C
Вертикальное монтажное положение Температура поверхности корпуса от –40 до +85 °C
Хранение От –40 до +85 °C
Транспортировка От –40 до +85 °C
Относительная влажность
Эксплуатация От 5 до 100 %, с конденсацией
Хранение От 5 до 100 %, с конденсацией
Транспортировка От 5 до 100 %, с конденсацией
Механические свойства
Размеры
Ширина 250 мм
Длина 231 мм
Высота 44 мм
Краткий обзор
Комплектация поставки 2 резьбовых крышки для неиспользуемых гнездовых разъемов M12
Номер модель:
X90CP174.24-00
Описание:
  • Agricultural and forestry machines
  • Construction equipment
  • Municipal utility vehicles
  • Stationary outdoor applications
  • Powerful ARM CPU with 650 MHz
  • Multifunction I/O channels
  • Ethernet, POWERLINK, 3x CAN bus, USB
  • Modular expansion

The heart of the X90 mobile system is a controller with a powerful ARM processor and up to 24 multifunction I/O channels. Basic features include interfaces for CAN, USB, Ethernet and the real-time POWERLINK bus system.

The extremely robust die-cast aluminum housing provides space for up to 4 additional expansion boards. These make it possible to add I/O channels or interfaces as well as specific functions such as condition monitoring.

Дополнительные аксессуары
Аналоговые выходы
X90AO410.04-00 Дополнительная плата аналоговых выходов для мобильной системы X90, 4 аналоговых выхода, 12 бит, напряжение 0–10 В, сила тока 0–20 мА (настраивается), дополнительная возможность использования в качестве дискретного входа, 9–32 В постоянного тока, подключение в режиме источника/потребителя, настройка с помощью программного обеспечения
X90AO410.08-00 Дополнительная плата аналоговых выходов для мобильной системы X90, 8 аналоговых выходов, 12 бит, напряжение 0–10 В, сила тока 0–20 мА (настраивается), дополнительная возможность использования в качестве дискретного входа, 9–32 В постоянного тока, подключение в режиме источника/потребителя, настройка с помощью программного обеспечения
Измерение температуры
X90AT910.04-00 Дополнительная плата AT для мобильной системы X90, 4 входа для измерения сопротивления, датчик температуры PT1000, дополнительная возможность использования в качестве дискретных входов, 9–32 В постоянного тока, подключение в режиме источника/потребителя, дополнительная возможность использования в качестве аналоговых входов, 0–10 В/0–32 В, 0–20 мА, дополнительная возможность использования в качестве выходов ШИМ, 9–32 В постоянного тока, 10 мА, частота 1 кГц, настройка с помощью программного обеспечения
X90AT910.08-00 Дополнительная плата AT для мобильной системы X90, 8 входов для измерения сопротивления, датчик температуры PT1000, дополнительная возможность использования в качестве дискретных входов, 9–32 В постоянного тока, подключение в режиме источника/потребителя, дополнительная возможность использования в качестве аналоговых входов, 0–10 В/0–32 В, 0–20 мА, дополнительная возможность использования в качестве выходов ШИМ, 9–32 В постоянного тока, 10 мА, частота 1 кГц, настройка с помощью программного обеспечения
Кабель POWERLINK/Ethernet
X67CA0E41.0010 Соединительный кабель POWERLINK/Ethernet, разъемы RJ45 и M12, длина 1 м
X67CA0E41.0050 Соединительный кабель POWERLINK/Ethernet, разъемы RJ45 и M12, длина 5 м
X67CA0E41.0150 Соединительный кабель POWERLINK/Ethernet, разъемы RJ45 и M12, длина 15 м
X67CA0E41.0500 Соединительный кабель POWERLINK/Ethernet, разъемы RJ45 и M12, длина 50 м
X67CA0E61.0020 Соединительный кабель POWERLINK/Ethernet, разъемы M12, длина 2 м
X67CA0E61.0050 Соединительный кабель POWERLINK/Ethernet, разъемы M12, длина 5 м
X67CA0E61.0100 Соединительный кабель POWERLINK/Ethernet, разъемы M12, длина 10 м
X67CA0E61.0150 Соединительный кабель POWERLINK/Ethernet, разъемы M12, длина 15 м
Кабельные жгуты
X90CA100.02-00 Кабельный жгут для мобильной системы X90 для подключения к разъему CMC, длина 2 м
Коммуникационные модули
X90IF720.04-00 Дополнительная интерфейсная плата для системы X90, 3 интерфейса CAN, 1 интерфейс RS232, настройка с помощью программного обеспечения
X90IF730.04-00 Дополнительная интерфейсная плата для системы X90, 3 интерфейса CAN, 1 интерфейс RS485, настройка с помощью программного обеспечения
Коммутационный бокс
X90AC-BB.17-00 Коммутационный бокс 170 для мобильной системы X90 для разработки и тестирования
Концентратор
X67HB8880.L12 8-портовый промышленный концентратор (уровень 2) X67, 10/100 Мбит/с с автосогласованием, автоматический MDIX, 8 разъемов M12, 8–32 В постоянного тока
Монтажные инструменты
X67ACTQMX Комплект динамометрических ключей X67 для разъемов M8 и M12, а также для разъемов с шестигранной головкой
Принадлежности для кабелей POWERLINK/Ethernet
X67AC2E01 X67 M12 connector, 4-pin, D-coded, shielded, insulation piercing connection
Разъем CMC
X90TB100.03-00 Набор разъемов CMC для мобильной системы X90
Цифровые входы
X90DI110.10-00 Дополнительная плата DI для мобильной системы X90, 10 дискретных входов, 9–32 В постоянного тока, подключение в режиме источника/потребителя, возможность настройки в качестве счетчика 50 кГц, настройка с помощью программного обеспечения
Цифровые выходы
X90PO210.08-00 Дополнительная плата ШИМ для мобильной системы X90, 8 выходов ШИМ, 9–32 В постоянного тока, макс. сила тока 4 A, измерение тока (12 бит), от 15 Гц до 1 кГц, дополнительная возможность использования в качестве дискретных входов, 9–32 В постоянного тока, подключение в режиме источника/потребителя, настройка с помощью программного обеспечения
E-CAD (Electro или EPLAN шаблоны) Версия (Дата) Загрузка
X90 EPLAN P8 from V2.4 EXE / 69 МБ
M-CAD (Механические Шаблоны Версия (Дата) Загрузка
3D File STEP, DXF X90CP174.xx-00 ZIP / 12 МБ
Документация Версия (Дата) Загрузка
Datasheet X90CP174.xx-00 PDF / 11 МБ
Open Source Licenses X90CPxxxx ZIP / 1 МБ
X90 mobile System User´s Manual PDF / 49 МБ
X90 pin allocation CMC connector ZIP / 3 МБ
Обновление Automation Studio HW Версия (Дата) Загрузка
V4.3 HW Upgrade (X90CP174.24-00) EXE / 4 МБ
V4.7 HW Upgrade (X90CP174.24-00) EXE / 6 МБ
V4.9 HW Upgrade (X90CP174.24-00) EXE / 6 МБ
V6.0 HW Upgrade (X90CP174.24-00) EXE / 6 МБ
Сертификаты Версия (Дата) Загрузка
EU Declaration Industrial sector X90 PDF / 163 кБ
EU Declaration Mobile machinery X90 PDF / 146 кБ
EU Declaration Railway X90 PDF / 309 кБ
ISOBUS Certification X90 - Test Report PDF / 181 кБ
UK Declaration Industrial sector X90 PDF / 110 кБ
UN ECE-R10 PDF / 382 кБ

Укажите страну и язык

B&R Logo