X90CP154.60-00
|
X90 mobile controller, ARM Cortex A9-650, 256 MB DDR3 RAM, 32 kB FRAM, 4 GB flash memory, 1 POWERLINK to M12, 1 Ethernet 10/100BASE-T to M12, 3 CAN on CMC header, 1 LIN on CMC header, 1 RS232 on CMC header, 60 multifunction I/O, 1 sensor power supply, die-cast aluminum housing, service access window, LED status indicators
|
|
X90CP172.24-00
|
Контроллер для мобильной системы X90, ARM Cortex-A9-300, 128 МБ RAM DDR3, 16 КБ FRAM, 512 МБ флеш-памяти, 1 интерфейс Ethernet 10/100BASE-T (разъем M12), 3 интерфейса CAN (разъем CMC), 24 многофункциональных канала ввода/вывода, 2 источника питания для датчиков, 4 слота для подключения дополнительных плат, корпус из литого алюминия, окно для обслуживания, LED-индикаторы состояния
|
|
X90CP172.48-00
|
Контроллер для мобильной системы X90, ARM Cortex-A9-300, 128 МБ RAM DDR3, 16 КБ FRAM, 512 МБ флеш-памяти, 1 интерфейс Ethernet 10/100BASE-T (разъем M12), 3 интерфейса CAN (разъем CMC), 48 многофункциональных каналов ввода/вывода, 2 источника питания для датчиков, 4 слота для подключения дополнительных плат, корпус из литого алюминия, окно для обслуживания, LED-индикаторы состояния
|
|
X90CP174.24-00
|
Контроллер для мобильной системы X90, ARM Cortex-A9-650, 256 МБ RAM DDR3, 32 КБ FRAM, 1 ГБ флеш-памяти, 1 интерфейс POWERLINK (разъем M12), 1 интерфейс Ethernet 10/100BASE-T (разъем M12), 3 интерфейса CAN (разъем CMC), 24 многофункциональных канала ввода/вывода, 2 источника питания для датчиков, 4 слота для подключения дополнительных плат, корпус из литого алюминия, окно для обслуживания, LED-индикаторы состояния
|
|
X90CP174.48-00
|
Контроллер для мобильной системы X90, ARM Cortex-A9-650, 256 МБ RAM DDR3, 32 КБ FRAM, 1 ГБ флеш-памяти, 1 интерфейс POWERLINK (разъем M12), 1 интерфейс Ethernet 10/100BASE-T (разъем M12), 3 интерфейса CAN (разъем CMC), 48 многофункциональных каналов ввода/вывода, 2 источника питания для датчиков, 4 слота для подключения дополнительных плат, корпус из литого алюминия, окно для обслуживания, LED-индикаторы состояния
|
|