Краткое описание
Принадлежности |
Коммутационный бокс для систем X90CP17x — для разработки и тестирования Каждый вывод разъема X1 колодки CMC подключается к гнездовому разъему Banana диаметром 4 мм. Каждый канал можно отключить отдельно путем удаления перемычки. |
Общая информация
Краткое описание |
Кабель для соединения разъема CMC X1 с общим разъемом CMC. Подключение к гнездовым разъемам диаметром 4 мм, 112 заглушек для защиты от короткого замыкания включены в поставку. |
Сечение кабеля | |
мм² | Выводы питания 1,5 мм², сигнальные выводы 0,5 мм² |
Механические свойства
Размеры | |
Ширина | 340 мм |
Длина | 460 мм + кабель 1 м |
Монтажная глубина | 60 мм + заглушка для защиты от коротких замыканий 25 мм |
Вес | Прибл. 6.5 кг |
![](/fileadmin/1489171666093-de-bigicon-1.1.jpg)
Номер модель:
X90AC-BB.17-00Описание:
Коммутационный бокс 170 для мобильной системы X90 для разработки и тестирования
Документация | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
Datasheet X90AC-BB.17-00 | PDF / 5 МБ |
Сертификаты | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
EU Declaration Industrial sector X90 | PDF / 163 кБ | |
EU Declaration Mobile machinery X90 | PDF / 146 кБ | |
UK Declaration Industrial sector X90 | PDF / 110 кБ |