Краткое описание
Принадлежности |
Комплект для тестирования контроллера шины X90BC124.32-00 Каждый вывод разъема X1 колодки CMC подключается к гнездовому разъему Banana диаметром 4 мм. |
Общая информация
Краткое описание | Соединительный кабель и лист с маркировкой для коммутационного бокса X90AC-BB.17-00 серии X90 |
Сечение кабеля | |
мм² | Выводы питания 1,5 мм², сигнальные выводы 0,5 мм² |
Сертификация | |
CE | Да |
Механические свойства
Размеры | |
Ширина | 300 мм |
Длина | 351 мм + соединительный кабель 1 м |
Вес | Около 0,9 кг |
Номер модель:
X90AC-BB.12-00Описание:
Комплект для тестирования контроллера шины 120 серии X90 mobile, лист с маркировкой и соединительный кабель для коммутационного бокса X90AC-BB.17-00 для тестирования устройства X90BC124.32-00
Документация | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
Data sheet X90AC-BB.12-00 | PDF / 1 MB |
Сертификаты | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
EU Declaration Industrial sector X90 | PDF / 163 KB | |
EU Declaration Mobile machinery X90 | PDF / 146 KB | |
UK Declaration Industrial sector X90 | PDF / 110 KB |