Краткое описание
Модуль связи | 3 интерфейса CAN, 1 интерфейс RS232 |
Общая информация
Идентификационный код B&R | 0xEF7F |
Индикаторы состояния | - |
Гальваническая развязка | |
Интерфейс IF1 – интерфейс IF2 | Нет |
Интерфейс IF1 – интерфейс IF3 | Нет |
Интерфейс IF1 – интерфейс IF4 | Нет |
Интерфейс IF2 – интерфейс IF3 | Нет |
Интерфейс IF2 – интерфейс IF4 | Нет |
Интерфейс IF3 – интерфейс IF4 | Нет |
Сертификация | |
CE | Да |
Интерфейсы
Интерфейс IF1 | |
Тип сигнала | Шина CAN |
Макс. длина кабеля | 1000 м |
Скорость передачи данных | Макс. 1 Мбит/с |
Интерфейс IF2 | |
Тип сигнала | Шина CAN |
Макс. длина кабеля | 1000 м |
Скорость передачи данных | Макс. 1 Мбит/с |
Интерфейс IF3 | |
Тип сигнала | Шина CAN |
Макс. длина кабеля | 1000 м |
Скорость передачи данных | Макс. 1 Мбит/с |
Интерфейс IF4 | |
Тип сигнала | RS232 |
Макс. длина кабеля | 900 м |
Скорость передачи данных | Макс. 115,2 кбит/с |
Буфер FIFO | 1 КБ |
Резистор-терминатор | Нет |
Условия окружающей среды
Механические свойства
Размеры | |
Ширина | 47 мм |
Длина | 95 мм |
![](/fileadmin/X90xxxxx.xx-00_right-f25d6d97.jpg)
Номер модель:
X90IF720.04-00Описание:
- 3 CAN bus interfaces
- Serial interface
In addition to the existing interfaces on the mainboard, option boards for communication are available for connecting remote actuators and sensors.
E-CAD (Electro или EPLAN шаблоны) | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
X90 EPLAN P8 from V2.4 | EXE / 69 MB |
Документация | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
Data sheet X90IF7x0.0x-00 | PDF / 2 MB | |
X90 mobile System User´s Manual | PDF / 49 MB |
Обновление Automation Studio HW | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
V4.3 HW Upgrade (X90IF720.04-00) | EXE / 705 KB |
Сертификаты | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
EU Declaration Industrial sector X90 | PDF / 163 KB | |
EU Declaration Mobile machinery X90 | PDF / 146 KB | |
UK Declaration Industrial sector X90 | PDF / 110 KB | |
UN ECE-R10 | PDF / 382 KB |