Краткое описание
Модуль ввода/вывода | Мобильная система X90, 4-канальный модуль аналоговых входов для измерения и анализа вибрации в целях мониторинга состояния |
Общая информация
Аналоговые входы
Количество | 4 |
Тип входа | Датчик IEPE: Ускорение |
Точность (входной аналоговый сигнал) при 25 °C | |
Смещение (для диапазона измерений 20 В) | ±0,1 % |
Коэффициент усиления для синусоидального сигнала с частотой 100 Гц | ±1% |
Температурный дрейф (аналоговый входной сигнал) | |
Макс. дрейф смещения (для диапазона измерений 20 В) | ±0,005 %/°C |
Макс. дрейф коэффициента усиления для синусоидального сигнала с частотой 100 Гц | ±0,020 %/°C |
Точность частотной характеристики (от 1 Гц до 10 кГц) | ±5% |
Разрядность дискретного преобразователя | 24 бита |
Защита от короткого замыкания | Да |
Обнаружение обрыва цепи | |
На отдельных каналах | Да |
Пороговое напряжение, стандартное значение | Начиная с 21,3 В (или выше) дольше 1 мс |
Диапазон входных напряжений | |
Синфазное напряжение (UCM) | от –1 до 17 В |
Дифференциальное напряжение (UD) |
UCM ≤ 7 В: ±10 V UCM > 7 В: ±(17 В – UCM) |
Метод преобразования | Сигма-дельта |
Перекрестные помехи между каналами | ≤ –70 дБ |
Тип | Вход для измерения вибрации |
Частота дискретизации | 51,5625 кГц |
Частота среза входного фильтра верхних частот | 36 мГц |
Частота среза входного фильтра нижних частот | 20 кГц |
Понижение частоты дискретизации | 200 Гц, 500 Гц, 1 кГц, 2 кГц, 5 кГц, 10 кГц (настраивается) |
Частотное разрешение спектра | 0,0629 Гц, 0,1574 Гц, 0,3147 Гц, 0,6294 Гц, 1,5736 Гц, 3,1471 Гц |
Источник питания датчика | IEPE, источник постоянного тока 5 мА (4,9–5,5 мА), может выключаться для каждого канала |
Условия окружающей среды
Механические свойства
Размеры | |
Ширина | 47 мм |
Длина | 95 мм |
![](/fileadmin/1466977637819-de-bigicon-1.0.jpg)
Номер модель:
X90CM480.04-00Описание:
- 4-channel vibration measurement and analysis module
- 24-bit resolution at 51.562 kHz
- IEPE power supply
- Extensive characteristic value calculation in the module
- Data buffer upload
Option board X90CM480.04-00 provides a compact system for measuring and analyzing vibrations for use in applications such as condition monitoring for machinery and equipment.
The measurement unit consists of 4 vibration inputs with 24-bit converter resolution and a sampling frequency of 51.562 kHz. Each of the inputs has a separately switchable constant current source for supplying power to the IEPE sensors.
The option board integrates numerous algorithms for signal processing. These include configurable high and low pass filters, envelope generation and Fourier transformation.
Various parameters and configurable frequency bands are available to ensure seamless signal evaluation. The module performs calculations internally to minimize the load on the bus and CPU.
Whether used for traditional condition monitoring or as a means of process optimization, the maximum evaluable frequency of 10 kHz and maximum frequency resolution of under 63 mHz make the option board suitable for almost any application. If desired, the option board can also be used as a standard input module.
The ability to upload all values in the time and frequency domain also allows measurements to be evaluated externally or archived.
Дополнительные аксессуары
Датчики
0ACS100A.00-1 | Акселерометр, номинальная чувствительность 100 мВ/g, выход сверху |
0ACS100A.90-1 | Акселерометр, номинальная чувствительность 100 мВ/g, выход сбоку |
Кабель датчика
0ACC0020.01-1 | Кабель для акселерометра, длина 2 м, 2x 0,34 мм², гнездовой разъем M12 для подключения датчика, может использоваться в гибком кабель-канале, внесен в список UL |
0ACC0050.01-1 | Кабель для акселерометра, длина 5 м, 2x 0,34 мм², гнездовой разъем M12 на стороне датчика, можно использовать в гибких кабель-каналах, протестирован и одобрен UL |
0ACC0100.01-1 | Кабель для акселерометра, длина 10 м, 2x 0,34 мм², гнездовой разъем M12 для подключения датчика, может использоваться в гибком кабель-канале, внесен в список UL |
0ACC0150.01-1 | Кабель для акселерометра, длина 15 м, 2x 0,34 мм², гнездовой разъем M12 для подключения датчика, может использоваться в гибком кабель-канале, внесен в список UL |
0ACC0200.01-1 | Кабель для акселерометра, длина 20 м, 2x 0,34 мм², гнездовой разъем M12 на стороне датчика, можно использовать в гибких кабель-каналах, протестирован и одобрен UL |
0ACC0500.01-1 | Кабель для акселерометра, длина 50 м, 2x 0,34 мм², гнездовой разъем M12 для подключения датчика, может использоваться в гибком кабель-канале, внесен в список UL |
0ACC1000.01-1 | Кабель для акселерометра, длина 100 м, 2x 0,34 мм², гнездовой разъем M12 для подключения датчика, может использоваться в гибком кабель-канале, внесен в список UL |
E-CAD (Electro или EPLAN шаблоны) | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
X90 EPLAN P8 from V2.4 | EXE / 69 МБ |
Документация | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
Datasheet X90CM480.04-00 | PDF / 4 МБ | |
X90 mobile System User´s Manual | PDF / 49 МБ |
Обновление Automation Studio HW | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
V4.3 HW Upgrade (X90CM480.04-00) | EXE / 13 МБ |
Сертификаты | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
EU Declaration Industrial sector X90 | PDF / 163 кБ | |
EU Declaration Mobile machinery X90 | PDF / 146 кБ | |
UK Declaration Industrial sector X90 | PDF / 110 кБ | |
UN ECE-R10 | PDF / 382 кБ |