Краткое описание
Принадлежности | Кабельный жгут с клеммной колодкой X1 |
Общая информация
Краткое описание | Соединительный кабель с разъемом X1 и кабельными наконечниками |
Тип | Соединительный кабель X90 |
Сечение кабеля | |
мм² | См. раздел «Цоколевка». |
Сертификация | |
CE | Да |
Конструкция кабеля
Внешняя оболочка | |
Материал | ПВХ |
Цвет | См. раздел «Цоколевка». |
Маркировка | Как минимум через каждые 25 см |
Электрические характеристики
Условия окружающей среды
Температура | |
Эксплуатация | Соответствует характеристикам используемого модуля X90 |
Механические свойства
Размеры | |
Длина | 2 м |
Радиус изгиба | Не менее 15 мм |
Может использоваться в гибких кабель-каналах | |
Вес | 775 г |
Номер модель:
X90CA124.02-00Описание:
Принадлежность для устройства 120 серии X90 mobile, кабельный жгут для запуска устройства X90BC124, длина 2 м, для подключения к разъему CMC
Документация | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
Data sheet X90CA124.02-00 | PDF / 88 KB |
Сертификаты | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
EU Declaration Industrial sector X90 | PDF / 163 KB | |
EU Declaration Mobile machinery X90 | PDF / 146 KB | |
UK Declaration Industrial sector X90 | PDF / 110 KB |