Номер модель Описание
X90CA100.02-00 Кабельный жгут для мобильной системы X90 для подключения к разъему CMC, длина 2 м
X90CA124.02-00 Принадлежность для устройства 120 серии X90 mobile, кабельный жгут для запуска устройства X90BC124, длина 2 м, для подключения к разъему CMC
X90CA150.02-00 X90 mobile 150, wiring harness starter set for X90CP15x, 2 m, for CMC header
X90CM480.04-00 Мониторинг состояния для мобильной системы X90, дополнительная плата для измерения и анализа вибрации в рамках задач мониторинга состояния, 4 аналоговых входа IEPE
X90IF720.04-00 Дополнительная интерфейсная плата для системы X90, 3 интерфейса CAN, 1 интерфейс RS232, настройка с помощью программного обеспечения
X90IF730.04-00 Дополнительная интерфейсная плата для системы X90, 3 интерфейса CAN, 1 интерфейс RS485, настройка с помощью программного обеспечения

Укажите страну и язык

B&R Logo