Неограниченная связь
Сегодня широкие возможности связи – основное требование для любого решения автоматизации. Ethernet явно демонстрирует самый быстрый рост в этом секторе. Системы на основе шины CAN также усиливают свои позиции.
Гибкая связь и сети – фундаментальная часть продукции B&R. Большая часть ЦПУ уже оборудована встроенным интерфейсом Ethernet 10/100 Мбит/с.
Связь должна быть адаптируемой, чтобы соответствовать требованиям приложения. Именно поэтому мы поставляем широкий ассортимент интерфейсных модулей. Их можно использовать со всеми x86-совместимыми ЦПУ систем 2003 и 2005, а также с серией Power Panel 400. Модули основаны на стандарте aPCI от B&R. Вставные карты имеются в формате PCI для промышленных PC B&R.
Модули aPCI (расширенный PCI) основаны на стандарте шины PCI. Их форм-фактор и поведение при загрузке были оптимизированы для использования в устройствах автоматизации.
Сети для автоматизации
К связи в полевых условиях предъявляются более высокие требования, чем к офисной связи. В этом контексте исключительно важны возможность работы в режиме реального времени и детерминированное поведение. Важно обеспечить флуктуации в микросекундном диапазоне и чрезвычайно высокую устойчивость к помехам.
Истинный режим реального времени для стандартной сети Ethernet
POWERLINK является стандартным протоколом для Fast Ethernet, который доказал свои прекрасные характеристики истинного режима реального времени в тысячах приложений. Группа по стандартизации ETHERNET Powerlink (EPSG) обеспечивает открытость и непрерывное усовершенствование протокола. POWERLINK как система, основанная на стандартной сети Ethernet, представляет второе поколение полевых шин. Она впервые позволила использовать весь потенциал информационных технологий в автоматизации. Сеть POWERLINK идеально приспособлена для приводов, устройств ввода/вывода, визуализации и обмена данными между системами PLC.
Шина CAN в автоматизации
Шина CAN продемонстрировала большие успехи, особенно в машиностроении; ее важность постоянно повышается. Среди причин этого успеха – высокая помехоустойчивость, быстрая передача данных, простота использования и детерминированное поведение в режиме реального времени. CAN – идеальная полевая шина для приложений с умеренным числом узлов удаленного ввода/вывода и несколькими осями. Как полевая шина, CAN имеет ограниченные возможности при работе в больших и более сложных машинах. Однако для этих приложений POWERLINK является идеальным расширением в диапазон более высокой производительности.
Децентрализованная внутренняя шина
Децентрализация является доминирующей тенденцией в технологии автоматизации. Это связано с экономическими соображениями и сокращением общей стоимости машин; клиенты видят явные преимущества децентрализованной структуры для множественных приложений. Этот спрос породил идею организовать работу обычной объединительной платы для модулей ввода/вывода в системе PLC или контроллера шины по одному кабелю. В результате появилось чрезвычайно быстродействующее соединение ввода/вывода, X2X Link.
Последовательная передача данных
Интерфейсы типа RS232, RS422 и RS485 все еще играют важную роль в мире автоматизации. Устойчивые, простые и при этом эффективные, эти интерфейсы все еще широко используются. Классический интерфейс RS232 полностью удовлетворяет требованиям программирования и обслуживания систем.