Общая информация
Сертификация | |
CE | Да |
UL |
cULus E115267 Промышленное управляющее оборудование |
HazLoc |
cULus HazLoc E180196 Промышленное управляющее оборудование для взрывоопасных зон, Класс I, Раздел 2, Группы ABCD, T3C |
DNV |
Температура: B (0 - 55 °C) Влажность: B (до 100 %) Вибрация: A (ускор. 0,7 g) Помехи: B (мостик и открытые палубы) |
KR | Да |
EAC | Сертификация серии продуктов |
Контроллер
ОЗУ | |
Тип | SO-DIMM DDR3 SDRAM |
Объем памяти | 4 ГБ |
Конструкция | 204 контакта |
Организация | 512M x 64 бита |
Скорость | DDR3-1600 (PC3-12800) |
Условия эксплуатации
Степень загрязнения согласно EN 61131-2 | Степень загрязнения 2 |
Номер модель:
5MMDDR.4096-03Описание:
- DDR3 SDRAM according to PC3-12800
- 64-bit data width
- 1600 MHz
- 4096 MB
Документация | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
Automation PC 910 Device number key | PDF / 627 KB | |
Automation PC 910 User's Manual | PDF / 101 MB | |
Panel PC 900 Device number key | PDF / 122 KB | |
Panel PC 900 User's Manual | PDF / 42 MB |