Общая информация
Сертификация
CE Да
UL cULus E115267
Промышленное управляющее оборудование
HazLoc cULus HazLoc E180196
Промышленное управляющее оборудование
для взрывоопасных зон,
Класс I, Раздел 2, Группы ABCD, T3C
DNV Температура: B (0 - 55 °C)
Влажность: B (до 100 %)
Вибрация: A (ускор. 0,7 g)
Помехи: B (мостик и открытые палубы)
KR Да
EAC Сертификация серии продуктов
Контроллер
ОЗУ
Тип SO-DIMM DDR3 SDRAM
Объем памяти 2 ГБ
Конструкция 204 контакта
Организация 256М x 64 бита
Скорость DDR3-1600 (PC3-12800)
Условия эксплуатации
Степень загрязнения согласно EN 61131-2 Степень загрязнения 2
Номер модель:
5MMDDR.2048-03
Описание:
  • DDR3 SDRAM according to PC3-12800
  • 64-bit data width
  • 1600 MHz
  • 2048 MB
Модуль SO-DIMM DDR3, 2048 МБ
Документация Версия (Дата) Загрузка
Automation PC 910 Device number key PDF / 627 KB
Automation PC 910 User's Manual PDF / 101 MB
Panel PC 900 Device number key PDF / 122 KB
Panel PC 900 User's Manual PDF / 42 MB

Укажите страну и язык

B&R Logo