Общая информация
LED-индикаторы | Да, 1 LED-индикатор активности |
Идентификационный код B&R | 0xFCCC |
Сертификация | |
CE | Да |
UL |
cULus E115267 Промышленное управляющее оборудование |
Интерфейсы
Слоты для дополнительных интерфейсов | |
Количество | 1 слот для твердотельного накопителя формата M.2 |
Электрические характеристики
Потребляемая мощность | Зависит от используемого накопителя данных |
Условия эксплуатации
Степень загрязнения согласно EN 61131-2 | Степень загрязнения 2 |
Номер модель:
5ACCMS01.MDT2-000Описание:
- Совместимость с APC3100/PPC3100
- Установка в слот 3 для интерфейсной платы
- Возможна установка накопителя 5ACCMSM2.xxxx-000 объемом 512 ГБ или 1 ТБ
Дополнительные аксессуары
Запоминающие устройства
5ACCMSM2.0512-000 | Твердотельный накопитель (SSD) MLC 512 ГБ, производитель Innodisk, интерфейс SATA |
5ACCMSM2.1024-000 | Твердотельный накопитель (SSD) MLC 1 ТБ, производитель Innodisk, интерфейс SATA |
Документация | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
Automation PC 3100 User's manual | PDF / 20 МБ | |
Panel PC 3100 Built-in devices user's manual | PDF / 32 МБ |