![](/fileadmin/PPC3100_white-45923c6f.jpg)
Широкий спектр производительности
Представлена вся линейка процессоров на базе седьмого поколения Core-i серии - от Celeron до Core i7. Таким образом, можно выбрать необходимые вычислительные мощности идеально подходящие под конкретную задачу.
Все варианты исполнения охлаждаются без применения вентиляторов, поэтому в Automation PC 3100 отсутствуют вращающиеся части. Иными словами, любое техническое обслуживание воздушных фильтров уходит в прошлое. Расширяемая память от 4 до 32 Гб.
Панели с мультисенсорным вводом - Оптимальное удобство использования
Основное преимущество технологии мультисенсорного ввода заключается в том, что она делает работу более интуитивной. В то же самое время, жесты, требующие использование двух рук, могут снизить потенциальные риски и помочь избежать нежелательных срабатываний.
![](/fileadmin/Multitouch_Panels-0db7126d.jpg)
Главные особенности
- Сенсорный экран с мультисенсорным вводом и наведенной емкостью
- Дисплеи от 10.1" WXGA до 24" Full HD
- Антибликовое стекло
- Отличное скольжение
- Устойчивая к царапинам поверхность
- Процессоры Intel Core i
- Компактные размеры
- Множество интерфейсов
- Возможности модульных интерфейсов
- Без вентилятора
Масштабируемые панельные ПК
Automation PC 3100 разработан для управления удаленными панелями, в то время как Panel PC 3100 сочетает в себе оба устройства - ПК и дисплей. Блок ПК можно установить на любую монтируемую в шкаф панель Automation Panel с диагональю 10.1" и больше.
Запас на будущее
ПК-Системы от B&R гарантируют долгосрочную отказоустойчивость с надежными обновлениями в будущем. С течением времени нет необходимости в постоянной настройке аппаратного обеспечения ПК.
Универсальность благодаря модульности
Panel PC 3100 обладают возможностью установки интерфейсных модулей. В два слота можно установить платы серийных интерфейсов, Ethernet, CAN или POWERLINK. Слоты можно задействовать для ИБП или аудио-карты. ПК также поставляется со слотами для двух устройств хранения данных CFast промышленного уровня. Каждый из слотов поддерживает CFast карты до 256 Гб, которые можно использовать для ускорения производительности, нужд резервного копирования в случаи сбоя или как RAID-накопитель.
Дополнительная информация
![](/fileadmin/PPC3100_-_Interfaces-305e0557.jpg)
Энергоэффективность
Одим из преимуществ технологии 3-го поколения Intel® Core™ заключается в значительном повышении производительности при снижении энергопотребления – обладая максимальной энергоэффективностью, она фактически устраняет необходимость во внутренних вентиляторах. Panel PC 3100 оборудован пассивной системой охлаждения по умолчанию.