Общая информация
LED-индикаторы | L1, L2, L3 |
Идентификационный код B&R | 0xE9BD |
Сертификация | |
CE | Да |
UL |
cULus E115267 Промышленное управляющее оборудование |
HazLoc |
cULus HazLoc E180196 Промышленное управляющее оборудование для взрывоопасных зон, Класс I, Раздел 2, Группы ABCD, T4 |
DNV |
Температура: B (0 - 55 °C) Влажность: B (до 100 %) Вибрация: A (ускор. 0,7 g) Помехи: B (мостик и открытые палубы) |
KR | Да |
EAC | Сертификация серии продуктов |
Контроллер
nvSRAM | |
Объем памяти | 512 КБ |
Срок хранения данных | 20 лет |
Износоустойчивость при чтении/записи | Не менее 1 000 000 |
Возможность резервного питания от батареи | Нет |
Реманентные переменные при сбое подачи питания | 256 КБ (например для Automation Runtime, см. справку Automation Help) |
Интерфейсы
Электрические характеристики
Потребляемая мощность | 2 Вт |
Условия эксплуатации
Степень загрязнения согласно EN 61131-2 | Степень загрязнения 2 |
Условия окружающей среды
Температура | |
Эксплуатация | От -20 до 55 °C |
Хранение | От -20 до 60 °C |
Транспортировка | От -20 до 60 °C |
Относительная влажность | |
Эксплуатация | От 5 до 90 %, без конденсации |
Хранение | От 5 до 95 %, без конденсации |
Транспортировка | От 5 до 95 %, без конденсации |
Механические свойства
Вес | 25 г |
Номер модель:
5ACCIF01.FPCC-000Описание:
- Один интерфейс ведущего или ведомого узла POWERLINK
- Два интерфейса ведущего узла шины CAN
- 1 интерфейс ведущего узла X2X
- 512 КБ памяти nvSRAM
- Совместимость с APC2100/PPC2100 и APC2200/PPC2200
Интерфейсная плата 5ACCIF01.FPCC-000 оснащена интерфейсом POWERLINK, двумя интерфейсами ведущего узла шины CAN и интерфейсом ведущего узла X2X. Также в ней установлено 512 КБ памяти nvSRAM.
Дополнительные аксессуары
Клеммные колодки
0TB1210.3100 | Разъем 300 В постоянного тока, 10-контактный гнездовой, клеммная колодка с пружинными зажимами, фиксирующие винты для защиты от вибрации |
E-CAD (Electro или EPLAN шаблоны) | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
APC EPLAN P8 from V2.4 | EXE / 99 МБ |
Обновление Automation Studio HW | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
V4.0 HW Upgrade (5ACCIF01.FPCC-000) | EXE / 645 кБ | |
V4.1 HW Upgrade (5ACCIF01.FPCC-000) | EXE / 904 кБ |
Обновление прошивки | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
APC2100 Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDL3T) | ZIP / 2 МБ | |
PPC2100 Firmware Upgrade (MTCX) | ZIP / 4 МБ |
Сертификаты | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
CCS Type Approval Certificate - Automation PCs, Panel PCs and Panels | PDF / 303 кБ | |
DNV Type Approval Certificate - Automation PC 2100 | PDF / 218 кБ |