cULus E115267 Промышленное управляющее оборудование
EAC
Да
Дисплей
Тип
Цветной, TFT
Диагональ
15,6 дюйма
Количество цветов
16,7 млн
Разрешение
HD, 1366 × 768 пикселей
Контраст
1000:1
Углы обзора
По горизонтали
Вправо 85°/влево 85°
По вертикали
Вверх 85°/вниз 85°
Подсветка
Тип
Светодиодная
Регулировка яркости
Стандартно от 40 до 400 кд/м²
Срок снижения максимальной яркости в два раза
70 000 ч
Сенсорный экран
Технология
Проекционно-емкостный сенсорный экран (PCT)
Коэффициент пропускания
> 90 %
Условия эксплуатации
Степень загрязнения согласно EN 61131-2
Степень загрязнения 2
Степень защиты согласно EN 60529
Спереди: IP65 Сзади: IP20 (только когда установлен модуль связи или системный блок)
Степень защиты согласно UL 50
Спереди: тип 4Х (только для эксплуатации в помещении)
Механические свойства
Лицевая панель
Рамка
Алюминий с покрытием
Цвет
Черный
Прокладка
3 мм, несъемная
Размеры
Ширина
414 мм
Высота
258,5 мм
Вес
3850 г
Номер модель:
5AP933.156B-00
Описание:
Панель для AP9x3, PPC900, PPC2100, PPC2200 или PPC3100
Цветной TFT-дисплей HD диагональю 15,6 дюйма
Технология мультитач (проекционно-емкостная)
Монтаж в шкаф управления
Панель Automation Panel, TFT-дисплей, диагональ 15,6 дюйма, HD, разрешение 1366 x 768 пикселей (16:9), мультитач (проекционно-емкостный), монтаж в шкаф управления, альбомный формат, для PPC900/PPC2100/PPC3100/PPC2200, для модулей связи