Общая информация
Идентификационный код B&R | 0xEC5E |
Сертификация | |
CE | Да |
UL |
cULus E115267 Промышленное управляющее оборудование |
HazLoc |
cULus HazLoc E180196 Промышленное управляющее оборудование для взрывоопасных зон, Класс I, Раздел 2, Группы ABCD, T4 |
DNV |
Температура: B (0 - 55 °C) Влажность: B (до 100 %) Вибрация: A (ускор. 0,7 g) Помехи: B (мостик и открытые палубы) |
EAC | Да |
Дисплей
Условия эксплуатации
Степень загрязнения согласно EN 61131-2 | Степень загрязнения 2 |
Степень защиты согласно EN 60529 |
Спереди: IP65 Сзади: IP20 (только когда установлен модуль связи или системный блок) |
Степень защиты согласно UL 50 | Спереди: тип 4Х (только для эксплуатации в помещении) |
Номер модель:
5AP1130.185C-000Описание:
Панель Automation Panel, TFT-дисплей, диагональ 18,5 дюйма, Full HD, разрешение 1920 x 1080 пикселей (16:9), мультитач (проекционно-емкостный), монтаж в шкаф управления, альбомный формат, для PPC900/PPC2100/PPC3100/PPC2200, для модулей связи
E-CAD (Electro или EPLAN шаблоны) | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
APx00 EPLAN P8 from V2.4 | EXE / 47 MB |
M-CAD (Механические Шаблоны | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
2D/3D file STEP/DXF 5AP1130.185C-000 | ZIP / 1 MB |
Обновление Automation Studio HW | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
V4.0 HW Upgrade (5AP1130.185C-000) | EXE / 526 KB |
Обновление прошивки | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
Automation Panel FW Upgrade (Autom. Panel, SDL3 and SDL4 converter) | ZIP / 3 MB |