![](/fileadmin/PPC2200_Einbau_Links-099edffd.jpg)
Компактный процессор Intel Atom
Компактные корпуса Panel PC скрывают колоссальную производительность, которая позволяет превратить любую панель серии Automation Panel в мощный интегрированный компьютер с сенсорным дисплеем.
Инновационный дизайн данной серии заключается в использовании процессоров серии Intel Apollo Lake, чья двух- и четырехъядерная технология является решающим фактором для встраиваемых систем, сохраняя при этом оптимальное соотношение цены и производительности.
Panels
Системные блоки
Interface options
CFast cards
Принадлежности
Operating systems
Все основные интерфейсы интегрированы в Panel PC 2200. В них входят два разъема Gigabit Ethernet и два разъема USB 3.0. Кроме того, можно установить дополнительные интерфейсы для работы с полевыми шинами POWERLINK или CAN. В качестве съемного накопителя используется Compact CFast.
Второе поколение серии Automation Panel можно переоборудовать в полноценный компьютер на базе Panel PC 2200. Поскольку Panel PC 2200 не больше приемника DVI / Smart Display Link, он не увеличивает физические габариты системы по глубине. Подключение кабелей к интерфейсам Ethernet и полевых шин также чрезвычайно удобно для пользователя, поскольку все разъемы доступны с одной стороны Panel PC 2200.
Графический движок, используемый процессорами Intel Atom, основан на технологии Core i и обладает широкими возможностями для обработки графики. Это также первый случай предоставления поддержки DirectX 12 в этом сегменте, что открывает еще больше графических возможностей в SCADA и других приложениях визуализации. Все дисплеи размером до 24.0" поддерживают разрешение Full HD.
Основное преимущество технологии мультисенсорного ввода заключается в том, что она делает работу более интуитивной. В то же самое время, жесты, требующие использование двух рук, могут снизить потенциальные риски и помочь избежать нежелательных срабатываний.
00260-Automation Panel multi-touch
Главные особенности
- Процессоры Intel Atom E3900
- Производительные процессоры, имеющие до 4 ядер
- Высокопроизводительная графика
- Компактные размеры
- 2 интерфейса Gigabit Ethernet
- Пассивное охлаждение
Операционные системы
- Windows 10 2016 IoT Enterprise 64-bit
- B&R Linux 9
- Automation Runtime Embedded
- Гипервизор
Операционная система реального времени Automation Runtime превращает промышленный ПК в полноценный высокопроизводительный промышленный контроллер. Гипервизор позволяет совместно использовать Automation Runtime и Windows, чтобы объединить мир открытых систем с приложениями, которые требуют жесткого реального времени. Наличие многоядерного процессора позволяет запускать операционную систему реального времени на одном ядре, а другие ядра использовать для ОС Windows.
Широкий экран | ||||
---|---|---|---|---|
Размер дисплея | 15,6" | 18,5" | 21,5" | 24" |
Разрешение | 1366 x 768 | 1366 x 768 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Сенсорный экран | Проекционно-емкостной | Проекционно-емкостной | Проекционно-емкостной | Проекционно-емкостной |
Ориентация | Альбомная | Альбомная | Альбомная | Альбомная |
Электропитание | 24 В= | 24 В= | 24 В= | 24 В= |
![](/fileadmin/Panel_PC_2200_Grafik-3c0c1923.jpg)