Общая информация
Сертификация | |
CE | Да |
UL |
cULus E115267 Промышленное управляющее оборудование |
EAC | Сертификация серии продуктов |
Интерфейсы
Интерфейс USB | |
Количество | 2 |
Стандарт | USB 2.0 |
Физическое исполнение | Тип А |
Скорость передачи данных | Режимы low speed (1,5 Мбит/с), full speed (12 Мбит/с), high speed (30 Мбит/с). |
Допустимая токовая нагрузка | Макс. 500 мА |
Условия эксплуатации
Механические свойства
Корпус | |
Материал | Алюминий с покрытием |
Защитное покрытие | Белый алюминий (аналогично RAL 9006) |
Монтаж | Поворотный кронштейн (с фланцем) |
Размеры | |
Ширина | 280 мм |
Высота | 259 мм |
Монтажная глубина | 96 мм |
Вес | 2500 г |
Номер модель:
5ACCMA00.0002-000Описание:
Модуль крепления AP5000 на поворотный кронштейн, 2 USB-интерфейса на задней панели
Дополнительные аксессуары
Фланцы
5ACCFL00.0000-000 | Фланец для AP5000, поворотный фланец поворотного кронштейна, для элемента крепления на поворотный кронштейн |
5ACCFL00.0100-000 | Фланец AP5000, поворотно-наклонный фланец поворотного кронштейна, для модуля крепления на поворотный кронштейн |
5ACCFL00.0200-000 | Фланец для AP5000, переходный фланец для поворотного кронштейна, для крепления Rittal, для элемента крепления на поворотный кронштейн |
M-CAD (Механические Шаблоны | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
3D file STEP 5ACCMA00.0002-000 | ZIP / 4 МБ | |
DXF file 5ACCMA00.0002-000 | DXF / 2 МБ |
Документация | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
Panel PC 2100 (AP5000) Swing arm devices user's manual | PDF / 44 МБ | |
Panel PC 2200 (AP5000) swing arm devices user's manual | PDF / 29 МБ |