cULus E115267 Промышленное управляющее оборудование
EAC
Сертификация серии продуктов
Условия эксплуатации
Степень загрязнения согласно EN 61131-2
Степень загрязнения 2
Степень защиты согласно EN 60529
IP65
Степень защиты согласно UL 50
Тип 4X внутри помещений
Механические свойства
Корпус
Материал
Алюминий с покрытием
Защитное покрытие
Белый алюминий (аналогично RAL 9006)
Монтаж
Поворотный кронштейн (с фланцем)
Размеры
Ширина
280 мм
Высота
259 мм
Монтажная глубина
96 мм
Вес
2500 г
Номер модель:
5ACCMA00.0000-000
Описание:
Защищает модуль связи / системный блок
Для крепления на поворотный кронштейн с помощью фланца
Степень защиты IP65
Элемент крепления устанавливается на тыльной стороне панели. Он защищает модуль связи / системный блок, обеспечивая степень защиты IP65 для всей системы. Фланец устанавливается на модуль крепления. Благодаря симметричной конструкции тыльной стороны панели модуль крепления можно установить в двух положениях. При монтаже с помощью фланца поворотный кронштейн может быть направлен вверх или вниз.