![](/fileadmin/PPC2100_white-96fe3018.jpg)
Максимальная производительность в компактном корпусе
За счет предельно компактного корпуса, который соответствует размерам приемника Smart Display Link, Panel PC 2100 является особо надежным исполнением системы PC, пригодным практически для любого применения. Вариант Automation PC 2100 для шкафа управления также сводит к минимуму размеры системы ПК в сборе.
![](/fileadmin/Multitouch_Panels-0db7126d.jpg)
Панели мультитач – оптимальное удобство в работе
Панели с мультисенсорным вводом (multi-touch) открывают новые горизонты в инновационном дизайне ЧМИ. В приложении можно использовать различные жесты: приближение, уменьшение и вращение объектов двумя пальцами, пролистывание списка и переключение на другой экран быстрым скольжением. Основное преимущество технологии мультисенсорного ввода заключается в том, что она делает работу более интуитивной. В то же самое время, жесты, требующие использование двух рук, могут снизить потенциальные риски и помочь избежать нежелательных срабатываний. Мульти-тач дисплеи поддерживаются операционными системами Windows Embedded 8.1 Industry Professional, Windows 7 Professional/Ultimate и Windows Embedded Standard 7 Premium.
Panels
Системные блоки
Интерфейсные платы
CFast cards
Принадлежности
Operating systems
Гибкая технология панелей
Второе поколение панелей Automation Panel также служит технологической основой для устройств Panel PC B&R. Результат модульной стратегии этой платформы: гамма изделий невероятной гибкости.
Ключевым компонентом является сама панель, которая превращена в Automation Panel добавлением модульного приемника SDL/DVI. В качестве альтернативы использование SDL3 открывает дополнительные возможности для охвата большей дальности и упрощения кабельной разводки. Добавление блока ПК превращает ту же панель в полноценное устройство Panel PC с масштабируемыми вычислительными характеристиками. Использование той же самой передней платформы сокращает пространство на складе, необходимое для запчастей. Для заказных вариантов с применением Automation Panels и Panel PC требуется только одиночный базовый блок.
Главные особенности
- Сенсорный экран с мультисенсорным вводом и наведенной емкостью
- Дисплеи от 15,6" SVGA до 24" Full HD
- Антибликовое стекло
- Отличное скольжение
- Устойчивая к царапинам поверхность
- Легко чистится
- Возможна работа в перчатках
- Тонкая конструкция
Широкий экран | ||||
---|---|---|---|---|
Размер дисплея | 15,6" | 18,5" | 21,5" | 24" |
Разрешение | 1366 x 768 | 1366 x 768 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Сенсорный экран | Проекционно-емкостной | Проекционно-емкостной | Проекционно-емкостной | Проекционно-емкостной |
Ориентация | Альбомная | Альбомная | Альбомная | Альбомная |
Электропитание | 24 В= | 24 В= | 24 В= | 24 В= |
Эта инновационная ПК-конструкция на основе архитектуры Intel Bay Trail, чья технология одно-, двух- и четырехъядерных процессоров представляет собой важную веху для встраиваемых систем, — все с предложением оптимального соотношения цена / производительность. Четырехъядерный процессор достигает более высокого уровня производительности, чем Core i3 3217UE-Prozessor, используемый в Panel PC 900.
Связь по всем направлениям
Panel PC 2100 объединяет все важные интерфейсы, в том числе 2x Gigabit Ethernet, а также 1x USB 2.0 и 1x USB 3.0. Интерфейсные модули также могут быть добавлены, чтобы воспользоваться технологией полевой шины, такой как CAN и POWERLINK. Для хранения данных доступны карты CFast на основе MLC, которые могут хранить до 60 Гб или больше.
Максимальная гибкость
Все панели Automation Panels 2-го поколения – синглтач и мультитач – можно преобразовать в полную систему ПК (PC) с помощью Panel PC 2100. Поскольку Panel PC 2100 не больше приемника Smart Display Link, она не увеличивает физическую глубину системы. Подсоединение кабелей к Ethernet и интерфейсам Fieldbus тоже очень удобно для пользователя, так как они все доступны на одной стороне Panel PC 2100.
Максимальная графическая производительность
Графическое ядро, применяемое процессами Intel Atom базируется на технологии Core i и обеспечивает производительность вычислений. Кроме того, это первый случай, когда в этом сегменте обеспечивается поддержка для DirectX 11, что открывает еще больше возможностей для расширенных функций графики в SCADA и других системах ЧМИ. Все разрешения и размеры экрана до 24.0" Full HD поддерживаются.
Главные особенности
- Процессоры Intel Atom E3800
- До характеристик четырехъядерного ЦПУ
- Предельно мощная графика
- Компактные размеры
- 2x Gigabit Ethernet
- Без вентилятора
![](/fileadmin/Modularity-PPC2100_PPC900-5b97e7cf.jpg)
![](/fileadmin/PPC2100_-_Interfaces-fa3fbc19.jpg)