Общая информация
Количество вентиляторов | 4 (3 вентилятора 50x50x15, 1 вентилятор 70x70x15) |
Частота вращения |
Макс. 5000 об/мин ±10 % (50x50x15) Макс. 2200 об/мин ±250 об/мин (70x70x15) |
Уровень шума |
33,5 дБ(А) (50x50x15) 28,3 дБ(А) (70x70x15) |
Срок службы |
100 000 часов при 40 °C (50x50x15) 100 000 часов при 40 °C (70x70x15) |
Сертификация | |
CE | Да |
UL |
cULus E115267 Промышленное управляющее оборудование |
DNV |
Температура: B (0 - 55 °C) Влажность: B (до 100 %) Вибрация: A (ускор. 0,7 g) Помехи: B (мостик и открытые палубы) |
KR | Да |
EAC | Сертификация серии продуктов |
Условия эксплуатации
Степень загрязнения согласно EN 61131-2 | Степень загрязнения 2 |
Механические свойства
Размеры | |
Вентиляторы | |
Ширина |
50 мм 70 мм |
Высота |
50 мм 70 мм |
Длина |
15 мм 15 мм |
Номер модель:
5AC901.FA02-00Описание:
Этот комплект вентиляторов включает в себя четыре вентилятора для улучшения отвода тепла из системных блоков APC910 с двумя слотами.
Дополнительные аксессуары
Принадлежности
5AC901.FI02-00 | Воздушный фильтр APC910, для APC910 с двумя слотами, 1 шт. |
Документация | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
Automation PC 910 User's Manual | PDF / 101 МБ |