Общая информация
Сертификация | |
CE | Да |
UL |
cULus E115267 Промышленное управляющее оборудование |
DNV |
Температура: B (0 - 55 °C) Влажность: B (до 100 %) Вибрация: A (ускор. 0,7 g) Помехи: B (мостик и открытые палубы) |
KR | Да |
EAC | Сертификация серии продуктов |
Номер модель:
5AC901.HS00-00Описание:
Радиатор 5AC901.HS00-00 имеет ребра охлаждения и тепловые трубки, улучшающие отвод тепла. Эта модель используется только в системных блоках, оборудованных комплектом вентиляторов.
Обязательные аксессуары
Материнские платы
5PC900.TS77-00 | Процессорная плата с процессором Intel Core i7 3615QE 2,3 ГГц, 4 ядра, чипсет QM77, для APC910 |
5PC900.TS77-01 | Процессорная плата с процессором Intel Core i7 3612QE 2,1 ГГц, 4 ядра, чипсет QM77, для APC910 |
5PC900.TS77-02 | Процессорная плата с процессором Intel Core i7 3555LE 2,5 ГГц, 2 ядра, чипсет QM77, для APC910 |
5PC900.TS77-03 | Процессорная плата с процессором Intel Core i7 3517UE 1,7 ГГц, 2 ядра, чипсет QM77, для APC910 |
5PC900.TS77-04 | Процессорная плата с процессором Intel Core i5 3610ME 2,7 ГГц, 2 ядра, чипсет QM77, для APC910 |
5PC900.TS77-05 | Процессорная плата с процессором Intel Core i3 3120ME 2,4 ГГц, 2 ядра, чипсет QM77, для APC910 |
5PC900.TS77-06 | Процессорная плата с процессором Intel Core i3 3217UE 1,6 ГГц, 2 ядра, чипсет QM77, для APC910 |
5PC900.TS77-07 | Процессорная плата с процессором Intel Celeron 847E 1,1 ГГц, 2 ядра, чипсет HM76, для APC910 |
5PC900.TS77-08 | Процессорная плата с процессором Intel Celeron 827E 1,4 ГГц, 1 ядро, чипсет HM76, для APC910 |
5PC900.TS77-09 | Процессорная плата с процессором Intel Celeron 1020E 2,2 ГГц, 2 ядра, чипсет HM76, для APC910 |
5PC900.TS77-10 | Процессорная плата с процессором Intel Celeron 1047UE 1,4 ГГц, 2 ядра, чипсет HM76, для APC910 |
Документация | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
Automation PC 910 Device number key | PDF / 627 KB | |
Automation PC 910 User's Manual | PDF / 101 MB |