Общая информация
Сертификация
CE Да
UL cULus E115267
Промышленное управляющее оборудование
HazLoc cULus HazLoc E180196
Промышленное управляющее оборудование
для взрывоопасных зон,
Класс I, Раздел 2, Группы ABCD
Твердотельные диски (SSD)
Емкость 60 ГБ
Надежность хранения данных Не более 1 неустранимой ошибки на 1015 считанных битов
Средняя наработка на отказ Не менее 3 000 000 часов (при 25 °C)
Поддержка S.M.A.R.T Да
Интерфейс SATA
Обслуживание Не требуется
Непрерывное чтение Макс. 520 МБ/с
Непрерывная запись Макс. 180 МБ/с
IOPS
Чтение 4k Макс. 75 000 (произвольный доступ)
Запись 4k Макс. 46 000 (произвольный доступ)
Долговечность
Флеш-память MLC Да
Ресурс записи
Расчетное значение 192 TBW
Рабочая нагрузка клиента 75 TBW
Совместимость Совместим с SATA 3.0
ACS-2
Набор функций SSD Enhanced SMART ATA
Аппаратная установка очередности команд (NCQ)
Условия эксплуатации
Степень загрязнения согласно EN 61131-2 Степень загрязнения 2
Условия окружающей среды
Температура
Эксплуатация От -40 до 85 °C
Хранение От -55 до 95 °C
Транспортировка От -55 до 95 °C
Относительная влажность
Эксплуатация От 10 до 95 %, без конденсации
Хранение От 10 до 95 %, без конденсации
Транспортировка От 10 до 95 %, без конденсации
Вибрация
Эксплуатация От 7 до 2000 Гц: ускорение 20 g
Хранение От 7 до 2000 Гц: ускорение 20 g
Транспортировка От 7 до 2000 Гц: ускорение 20 g
Ударное воздействие
Эксплуатация Ускорение 1500 g, 0,5 мс
Хранение Ускорение 1500 g, 0,5 мс
Транспортировка Ускорение 1500 g, 0,5 мс
Высота над уровнем моря
Эксплуатация От 300 м ниже уровня моря до 12 192 м над уровнем моря
Хранение От 300 м ниже уровня моря до 12 192 м над уровнем моря
Транспортировка От 300 м ниже уровня моря до 12 192 м над уровнем моря
Механические свойства
Размеры
Ширина 7 мм
Высота 69 мм
Монтажная глубина 100 мм
Вес 78 г
Данные производителя
Производитель Innodisk
Идентификатор производителя 2,5" SATA SSD 3MV2-P 60ГБ
Номер модель:
5MMSSD.0060-01
Описание:
  • Запасной накопитель для замены твердотельных накопителей 5AC801.SSDI-03 или 5AC901.CSSD-03
  • Дополнительный компонент для APC510 (дополнительный твердотельный накопитель для платы ввода/вывода)

Твердотельный накопитель (SSD) объемом 60 ГБ может использоваться в качестве запасного или дополнительного компонента. Твердотельный накопитель использует технологию MLC (многоуровневые ячейки).

Документация Версия (Дата) Загрузка
Aggregate data sheet 5AC901.CSSD-0x PDF / 356 KB
Aggregate data sheet 5MMSSD.xxxx-0x PDF / 311 KB
Automation PC 510 User's manual PDF / 11 MB
Automation PC 810 User's Manual PDF / 27 MB
Automation PC 810 with GM45 CPU board User's Manual PDF / 31 MB
Automation PC 910 Device number key PDF / 627 KB
Automation PC 910 User's Manual PDF / 101 MB
Panel PC 800 User's Manual PDF / 18 MB
Panel PC 800 with GM45 CPU board User's Manual PDF / 21 MB
Panel PC 800 with NM10 CPU board User's Manual PDF / 21 MB
Panel PC 900 (Skylake) user's manual PDF / 73 MB
Panel PC 900 Device number key PDF / 122 KB
Panel PC 900 User's Manual PDF / 42 MB

Укажите страну и язык

B&R Logo