Общая информация
Твердотельные диски (SSD)
Долговечность
Флеш-память MLC | Да |
Совместимость |
Совместим с SATA 3.0 ACS-2 Набор функций SSD Enhanced SMART ATA Аппаратная установка очередности команд (NCQ) |
Условия эксплуатации
Степень загрязнения согласно EN 61131-2 | Степень загрязнения 2 |
Условия окружающей среды
Температура | |
Эксплуатация | От 0 до 70 °C |
Хранение | От -55 до 95 °C |
Транспортировка | От -55 до 95 °C |
Относительная влажность | |
Эксплуатация | От 5 до 95 %, без конденсации |
Хранение | От 5 до 95 %, без конденсации |
Транспортировка | От 5 до 95 %, без конденсации |
Вибрация | |
Эксплуатация | От 5 до 700 Гц: ускорение 2,17 g |
Хранение | От 5 до 800 Гц: ускорение 3,13 g |
Транспортировка | От 5 до 800 Гц: ускорение 3,13 g |
Ударное воздействие | |
Эксплуатация | ускорение 1500 g, 0,5 мс |
Хранение | Ускорение 1500 g, 0,5 мс |
Транспортировка | ускорение 1500 g, 0,5 мс |
Высота над уровнем моря | |
Эксплуатация | От 300 м ниже уровня моря до 12 192 м над уровнем моря |
Хранение | От 300 м ниже уровня моря до 12 192 м над уровнем моря |
Транспортировка | От 300 м ниже уровня моря до 12 192 м над уровнем моря |
Механические свойства
Размеры | |
Ширина | 9,5 мм |
Высота | 69 мм |
Монтажная глубина | 100 мм |
Вес | 78 г |
Данные производителя
Производитель | Intel |
Идентификатор производителя | SSDSC2CW060A3 |
Номер модель:
5MMSSD.0060-00Описание:
- Запасной накопитель для замены твердотельных накопителей 5AC801.SSDI-01 или 5AC901.CSSD-01
- Дополнительный компонент для APC510 (дополнительный твердотельный накопитель для платы ввода/вывода)
Твердотельный накопитель (SSD) объемом 60 ГБ может использоваться в качестве запасного или дополнительного компонента. Твердотельный накопитель использует технологию MLC (многоуровневые ячейки).
Документация | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
Automation PC 510 User's manual | PDF / 11 МБ | |
Automation PC 910 Device number key | PDF / 627 кБ |