Общая информация
Сертификация | |
CE | Да |
UL |
cULus E115267 Промышленное управляющее оборудование |
HazLoc |
cULus HazLoc E180196 Промышленное управляющее оборудование для взрывоопасных зон, Класс I, Раздел 2, Группы ABCD, T3C |
DNV |
Температура: B (0 - 55 °C) Влажность: B (до 100 %) Вибрация: A (ускор. 0,7 g) Помехи: B (мостик и открытые палубы) |
KR | Да |
EAC | Сертификация серии продуктов |
CD/DVD-привод
Условия эксплуатации
Степень загрязнения согласно EN 61131-2 | Степень загрязнения 2 |
Условия окружающей среды
Механические свойства
Размеры | |
Ширина | 22 мм |
Высота | 172,5 мм |
Монтажная глубина | 150 мм |
Вес | 400 г |
Номер модель:
5AC901.SDVW-00Описание:
- Привод DVD-R/RW, DVD+R/RW
- Установка в слот для вставного привода
Вставной привод DVD-R/RW может использоваться в системных блоках APC910 и базовых модулях PPC900, имеющих слот для вставного привода.
Документация | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
Automation PC 910 User's Manual | PDF / 101 MB | |
Panel PC 900 (Skylake) user's manual | PDF / 73 MB | |
Panel PC 900 Device number key | PDF / 122 KB | |
Panel PC 900 User's Manual | PDF / 42 MB |