Общая информация
Сертификация | |
CE | Да |
UL |
cULus E115267 Промышленное управляющее оборудование |
HazLoc |
cULus HazLoc E180196 Промышленное управляющее оборудование для взрывоопасных зон, Класс I, Раздел 2, Группы ABCD, T3C |
DNV |
Температура: B (0 - 55 °C) Влажность: B (до 100 %) Вибрация: A (ускор. 0,7 g) Помехи: B (мостик и открытые палубы) |
KR | Да |
EAC | Сертификация серии продуктов |
Твердотельные диски (SSD)
Долговечность
Условия эксплуатации
Степень загрязнения согласно EN 61131-2 | Степень загрязнения 2 |
Условия окружающей среды
Температура | |
Эксплуатация | От -40 до 85 °C |
Хранение | От -55 до 95 °C |
Транспортировка | От -55 до 95 °C |
Относительная влажность | |
Эксплуатация | От 10 до 95 %, без конденсации |
Хранение | От 10 до 95 %, без конденсации |
Транспортировка | От 10 до 95 %, без конденсации |
Вибрация | |
Эксплуатация | От 10 до 2000 Гц: ускорение 20 g |
Хранение | От 10 до 2000 Гц: ускорение 20 g |
Транспортировка | От 10 до 2000 Гц: ускорение 20 g |
Ударное воздействие | |
Эксплуатация | Ускорение 1500 g, 0,5 мс |
Хранение | Ускорение 1500 g, 0,5 мс |
Транспортировка | Ускорение 1500 g, 0,5 мс |
Высота над уровнем моря | |
Эксплуатация | От 300 м ниже уровня моря до 12 192 м над уровнем моря |
Хранение | От 300 м ниже уровня моря до 12 192 м над уровнем моря |
Транспортировка | От 300 м ниже уровня моря до 12 192 м над уровнем моря |
Механические свойства
Данные производителя
Производитель | Innodisk |
Идентификатор производителя | 2,5" SATA SSD 3MV2-P 128ГБ |
Номер модель:
5AC901.CSSD-04Описание:
- Твердотельный накопитель объемом 128 ГБ
- Флеш-память MLC
- Поддержка S.M.A.R.T
- Вставной накопитель
- Совместимость с SATA 3.0
5AC901.CSSD-0x slide-in compact solid-state drives (SSD) are based on multi-level cell (MLC) technology and compatible with SATA 3.1. They can be used in APC910 and PPC900 system units.
Дополнительные аксессуары
Приводы
5MMSSD.0128-01 | Твердотельный накопитель (SSD) MLC 128 ГБ, производитель Innodisk, интерфейс SATA |