От 5 до 500 Гц: ускорение 0,25 g, отсутствие неустранимых ошибок
Эксплуатация (периодическая)
От 5 до 500 Гц: ускорение 0,5 g, отсутствие неустранимых ошибок
Хранение
От 10 до 500 Гц: ускорение 5 g, отсутствие неустранимых ошибок
Транспортировка
От 10 до 500 Гц: ускорение 5 g, отсутствие неустранимых ошибок
Ударное воздействие
Эксплуатация
Ускорение 400 g, длительность 2 мс, отсутствие неустранимых ошибок
Хранение
Ускорение 1000 g, длительность 2 мс, отсутствие неустранимых ошибок
Транспортировка
Ускорение 1000 g, длительность 2 мс, отсутствие неустранимых ошибок
Высота над уровнем моря
Эксплуатация
От 305 м ниже уровня моря до 3 048 м над уровнем моря
Хранение
От 305 м ниже уровня моря до 12 192 м над уровнем моря
Механические свойства
Монтаж
Стационарный
Размеры
Ширина
10 мм
Высота
75 мм
Монтажная глубина
105 мм
Вес
134 г
Данные производителя
Производитель
Western Digital
Идентификатор производителя
WD5000LUCT
Номер модель:
5AC901.CHDD-01
Описание:
Жесткий диск 500 ГБ
Вставной накопитель
Рассчитан на круглосуточную работу
Поддержка S.M.A.R.T
Вставной жесткий диск объемом 500 ГБ рассчитан на круглосуточную работу. Вставной компактный накопитель может использоваться в системных блоках APC910 и PPC900.