0AC201.91
|
Литиевые батареи, 4 шт., 3 В / 950 мА·ч, кнопочные
|
|
0TB103.9
|
Разъем 24 В пост. тока, 3-контактный гнездовой, клеммная колодка с винтовыми зажимами 3,31 мм²
|
|
0TB103.91
|
Разъем 24 В пост. тока, 3-контактный гнездовой, клеммная колодка с пружинными зажимами 3,31 мм²
|
|
0TB2104.8000
|
Разъем 24 В пост. тока, 4-контактный гнездовой, клеммная колодка с винтовыми зажимами 2,5 мм²
|
|
4A0006.00-000
|
Литиевая батарея, 3 В / 950 мА·ч, кнопочная
|
|
5AC901.FI01-00
|
Воздушный фильтр APC910, для APC910 с одним слотом, 1 шт.
|
|
5AC901.FI02-00
|
Воздушный фильтр APC910, для APC910 с двумя слотами, 1 шт.
|
|
5AC901.FI03-00
|
Воздушный фильтр APC910, для APC910 с тремя слотами, 1 шт.
|
|
5AC901.FI05-00
|
Воздушный фильтр APC910, для APC910 с пятью слотами, 1 шт.
|
|
5AC901.FRAM-00
|
Лоток для вставного накопителя, для APC910
|
|
5ACCDM90.0001-000
|
Damping mat APC910 1-slot
|
|
5ACCRHMI.0000-000
|
HMI клемма заземления
|
|
5ACCRHMI.0006-000
|
HMI инструменты для установки в шкаф управления, одна антистатическая динамометрическая отвертка 0,3 - 1,2 Н·м, одна шестигранная насадка 2,5 мм, длина 89 мм, одна шестигранная насадка 3,0 мм, длина 89 мм, одна шестигранная насадка 5,0 мм, длина 89 мм, одна насадка Torx T10, длина 90 мм, одна насадка Torx T20, длина 89 мм
|
|
5ACCRPC9.0002-000
|
Крышки слотов APC910/PPC900, 2 крышки слотов для интерфейсных плат
|
|
5CAMSC.0001-00
|
Внутренний кабель питания
|
|
5CFAST.016G-00
|
Карта памяти CFast, 16 ГБ, SLC
|
|
5CFAST.032G-00
|
Карта памяти CFast, 32 ГБ, SLC
|
|
5CFAST.032G-10
|
Карта памяти CFast, 32 ГБ, MLC
|
|
5CFAST.064G-10
|
Карта памяти CFast, 64 ГБ, MLC
|
|
5CFAST.128G-10
|
Карта памяти CFast, 128 ГБ, MLC
|
|
5CFAST.2048-00
|
Карта памяти CFast, 2 ГБ, SLC
|
|
5CFAST.256G-10
|
Карта памяти CFast, 256 ГБ, MLC
|
|
5CFAST.4096-00
|
Карта памяти CFast, 4 ГБ, SLC
|
|
5CFAST.8192-00
|
Карта памяти CFast, 8 ГБ, SLC
|
|
5MMUSB.2048-01
|
Флеш-накопитель USB 2.0, 2048 МБ, B&R
|
|
5MMUSB.4096-01
|
Флеш-накопитель USB 2.0, 4096 МБ, B&R
|
|
5MMUSB.4096-02
|
USB 3.0 flash drive 4096 MB SLC - Only for HMI products
|
|